Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

Armoire de commande Rosemount™

Product Description

L’armoire de commande Rosemount est conçue pour les produits de téléjaugeage Rosemount. Elle est utilisée pour simplifier les installations et pour protéger les équipements de téléjaugeage et les ordinateurs de la chaleur, de la poussière et des accès non autorisés. L’armoire est habituellement personnalisée pour répondre aux spécifications d’un projet. Elle peut être pré-configurée avec des raccordements déjà testés.

Alimentation électrique
110/230 Vca
Sorties d’alarme
Relais de température élevée, relais de défaillance de ventilateur, relais de détecteur de fumée, etc.
Accès
L’armoire de serveur/réseau dispose d’un accès par l’avant et par l’arrière. Les modules et les composants sont montés pour permettre un remplacement rapide en cas de panne. Tous les composants redondants peuvent être remplacés sans nécessiter la mise hors tension du système.

Caractéristiques

  • Installation simplifiée en salle de commande.
  • Réduction du temps d’installation.
  • Configuration et contrôle préalable de l’intégralité des raccordements électriques et de la redondance TankMaster.
  • Protection des équipements et des ordinateurs de la salle de commande.
  • Intégration visuelle homogène avec le reste des armoires.
  • Possibilité d’extension ultérieure grâce à des bornes et un espace supplémentaires au sein de l’armoire.

Documentation et schémas