Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Transmetteur de température multipoint Rosemount™ 2240S

Product Description

Extrêmement stable, le transmetteur Rosemount 2240S est certifié pour les applications de comptage transactionnel exigeantes, qui nécessitent des mesures très précises de la température pour le calcul du volume net standard.
Il peut être utilisé avec une sonde de température Rosemount 565, 566 ou 765. Le transmetteur Rosemount 2240S peut se connecter à 16 éléments sensibles, à 3 ou 4 fils, ainsi qu’à un capteur de niveau d’eau intégré.
Il fournit une température de liquide moyenne pour un calcul de volume net basé sur chaque élément de température en association avec la valeur de niveau correspondante. Le transmetteur présente une incertitude de conversion de la température exceptionnelle de ±0,05 °C.

Précision
±0,05 °C. Sur la plage de mesure et pour une température ambiante de 20 °C.
Effets de la température ambiante
±0,05 °C.
Plage de mesure
-200 à 250 °C pour les sondes Pt100
Résolution
± 0,1 °C selon les chapitres 7 et de 12 de l'API.
Nombre d'éléments sensibles
Jusqu’à 16 éléments sensibles de sonde à résistance :
• 3 fils, câblage individuel ou à retour commun.
• Câblage individuel à quatre fils.
Type de sonde
Sonde à résistance Pt100 (selon CEI/EN60751, ASTM E1137) et Cu90
Protocole de communication
Bus de terrain Foundation™ pour le raccordement au concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec système Tankbus à configuration automatique ou tout système hôte à bus de terrain Foundation™
Approbation pour comptage transactionnel
OIML R85:2008 et certifications nationales, telles que PTB, NMi etc.
Capacité d'émulation
Possibilité d’intégration avec les systèmes de téléjaugeage existants
Mise sous scellé métrologique
Prise en charge de l’émulation des protocoles de communication d’autres fournisseurs, notamment : Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura et Tokyo Keiso.
Alimentation électrique
• FISCO : 9,0-17,5 V c.c. non sensible à la polarité (par exemple, du concentrateur de terrain 2410)
• Entité : 9,0 - 30,0 V c.c. non sensible à la polarité.
Température ambiante
-40 à +70 °C
La température minimum au démarrage est de -50 °C.

Caractéristiques

  • Mesures de température extrêmement stables pour assurer la précision des calculs d'inventaire et du comptage transactionnel, conformément au chapitre 7.3 de l'API
  • Incertitude de conversion de température exceptionnelle de ±0,05 °C
  • Jusqu'à 16 points de température à trois ou quatre fils
  • Capteur de niveau d'eau intégré
  • Installation pratique et sûre avec une alimentation par bus de sécurité intrinsèque à deux fils

Documentation et schémas