Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-KGA

Vanne à coin pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+

Product Description

La vanne pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+ propose des joints améliorés, des options de corps à bride complète, et une conception simplifiée facilitant la maintenance. Elle assure des performances optimales dans diverses conditions et garantit une isolation à 100 %.

Plage de diamètres
DN 80 à 1500 (NPS 3 à 60)
Classe de température
Jusqu’à 400 °F (180 °C)
Classe de pression
100 mbar
Raccordement au procédé
À bride
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin, vanne à coin pour effluents