Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-SU10R

Vanne à coin pour effluents d’épaisseur moyenne Clarkson SU10R

Product Description

La vanne SU10R assure un isolement bidirectionnel ; elle est équipée d’un revêtement à fixation rapide et remplaçable sur site, offrant une meilleure protection contre l’abrasion et les boues corrosives, ce qui améliore la fiabilité et la durée de vie.

Plage de diamètres
NPS 2 à 24 (DN 50 à 600)
Classe de température
Jusqu’à 250 °F (120 °C)
Classe de pression
150 psi (1 000 kPa)
Norme de conception
MSS SP-151
Face à face
MSS SP-81 court
Forages
ASME Classe 125/150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Raccordement au procédé
À bride : ASME 150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Type de vanne
Vanne à coin, Vanne à coin pour effluents