Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons portative Branson LPX

Product Description

Les systèmes LPX sont conçus pour les applications de soudage portatives requérant 550 watts ou moins. Le LPX offre les modes de contrôle continu, de durée et d'énergie, et comporte une poignée montée à l'arrière pour un transport aisé. Disponible en modèles 20, 30 et 40 kHz, avec des niveaux de puissance allant de 150 à 550 watts.

Fréquence
20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,15 kW, 0,55 kW
Modes de soudure
Détection de masse, d'énergie, de temps

Caractéristiques

  • Conception compacte et poignée intégrée pour la portabilité.
  • Saisie des paramètres numériques pour une configuration précise et aisée.
  • Contrôle numérique de l'amplitude pour les applications critiques requérant des réglages de précision.
  • Interface LCD avec icônes pour une configuration et une navigation aisées.
  • Autodiagnostic et surveillance des alarmes de sortie visuelles, sonores et logiques.

Documentation et schémas