Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-M824H Vibration Welder

Branson M824H

Product Description

Résistance et fiabilité d'une machine de soudage par vibration pour les pièces de grande taille

Puissance de tête de commande
30 kW
Vitesse maximale de la table élévatrice
250 mm/s
Poids
Env. 7 800 kg
Actionnement
Hydraulique
Certifications
Conforme aux normes CE
Protocole de communication
Profibus
Système de refroidissement
Refroidi par air
Interface de données
USB inclus, modem en option

Caractéristiques

  • Puissance : Ces machines de soudage appliquent des algorithmes de contrôle de trajectoire en circuit fermé pour diriger les têtes de série M. Cette technologie de mouvement programmable brevetée (PMT) est fondamentale pour optimiser les performances des appareils linéaires avec package de puissance (PPL).
  • Fiable : Les séries M utilisent l'équipement et les têtes de vibration Branson testés et utilisés. De nombreuses machines de la série M continuent de fonctionner après 8 à 10 ans.

Documentation et schémas