Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GCX

Générateur ultrasonique GCX Branson

Product Description

Le générateur ultrasonique GCX Branson présente une gamme complète de fonctionnalités permettant de répondre à une grande variété d’exigences de nettoyage de précision. Utilisé sur un bac de nettoyage simple ou dans un système de nettoyage complètement intégré, le GCX permet un nettoyage de grande précision, de manière rapide, uniforme et économique.

Configuration des éléments
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tension d’entrée
110 V, 208/230 V
Puissance de sortie nominale
50 W par élément
Fréquence de sortie
25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz
Dimensions
13,2 po l x 19,1 po P x 5,7 po H

Caractéristiques

  • L’IHM intuitive à écran tactile permet d’accéder facilement aux données du système
  • Le contrôle numérique de la fréquence et de la puissance de balayage permet un contrôle plus précis pour plus de précision et de régularité
  • La conception compacte permet d’optimiser l’espace dans un grand nombre d’environnements
  • Paramètres en plusieurs langues : anglais, chinois et japonais
  • La régulation en charge/ligne compense les variations de température et de niveau de liquide ainsi que les variations de charge et de tension du secteur.
  • La fréquence de balayage sélectionnable permet à l’utilisateur de sélectionner la bande passante et la vitesse de balayage pour éliminer les ondes stationnaires et améliorer la distribution de l’activité.
  • Le réglage automatique maintient une fréquence de fonctionnement optimale autour de votre application.
  • Le mode de puissance modulée produit quatre fois la puissance de crête dans le bain pour une cavitation améliorée
  • L’option d’interface E/S permet une commande à distance complète du générateur

Documentation et schémas