Espace de travail iOps
Créez un environnement opérationnel intégré qui améliore l'efficacité des opérateurs et favorise une meilleure prise de décision.
Les opérateurs sont appelés à gérer un nombre accru d'éléments : systèmes de contrôle et de sécurité, applications de procédé, logiciels d'entreprise, opérations à distance, simulateurs de formation et de sécurité... le tout dans une salle de commande encombrée avec plusieurs postes de travail, moniteurs, claviers et souris. La charge mentale et les contraintes ergonomiques diminuent l'efficacité des opérations en salle de commande et compromettent la sécurité.
L'espace de travail iOps fournit un environnement opérateur plus simple, qui intègre les nombreuses entrées de différents réseaux de procédé et d'entreprise en une zone de visualisation unique, constituée par un espace de travail avec un clavier et une souris, ainsi qu'une interface utilisateur flexible et personnalisable selon les préférences de l'opérateur.
La configuration de base comprend :
La configuration avancée comprend :
La configuration théâtre comprend :