Les stations de pompage des eaux usées, les puits secs et les puits humides sont utilisés pour transporter les eaux usées d'un point bas à un point haut et sont principalement utilisés pour déplacer les eaux usées des zones résidentielles vers des stations de traitement des eaux usées. Ils sont également couramment utilisés avec des stations de pompage dans les stations de traitement des eaux usées. La mesure de niveau est utilisée pour un contrôle précis des pompes, à la fois pour déclencher des alertes de niveau élevé des pompes et pour les éteindre à des niveaux bas afin d’éviter un fonctionnement à sec.
Le Rosemount série 3490 offre une fonctionnalité de contrôle complète pour les transmetteurs 4 à 20 mA ou compatibles HART, tels que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208. La série comprend deux modèles qui offrent différents niveaux de fonctionnalité de commande correspondant aux besoins spécifiques de votre application. Le contrôleur Rosemount 3490 permet une programmation simple grâce à des assistants intuitifs pour la mesure de niveau et de débit afin de contrôler les pompes, de totaliser les débits, d’enregistrer les données et de calculer les différentiels. Le contrôleur présente une interface conviviale et intuitive, avec un indicateur LCD couleur qui facilite la lecture et met l’utilisateur au centre de l’expérience.