Le parcours du jumeau numérique de GSK Hamilton

GSK

Levi Merkel, de GlaxoSmithKline, a parlé des avantages multiples d'un simulateur de formation d'opérateur qui peut être utilisé pour des applications autres que la formation des opérateurs. Ce qui distingue l'unité de production c'est l'intégration d'un simulateur de formation d'opérateur basé sur le logiciel Emerson Mimic. Le gain de temps lors du test de réception sur site et des activités de mise en service s'est élevé à environ 270 heures, passant de 400 heures sur l'unité de production à seulement 130 heures sur le simulateur.

Actualités

LyondellBasell choisit Emerson pour moderniser la technologie d’automatisation de ses usines de...

L’intelligence artificielle et les solutions basées sur le cloud facilitent la mise à niveau des systèmes de contrôle-commande et des logiciels...

La nouvelle solution Edge d’Emerson généralise les données opérationnelles afin d’accélérer la...

DeltaV Edge Environment fournit une combinaison de déploiement et d’exécution d’applications avec un accès facile et sécurisé aux données...

Emerson investit dans Frugal Technologies

Emerson annonce un investissement stratégique dans Frugal Technologies, une entreprise danoise spécialisée dans les technologies d’optimisation...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.