Optimisez la gestion de vos opérations pour améliorer les performances à l'aide du logiciel de gestion des opérations AgileOps d'Emerson. Image haute résolution
Les nouvelles mises à jour renforcent la simplicité d'utilisation et offrent des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour satisfaire les exigences d'un plus grand nombre d'utilisateur.
AUSTIN, Texas (Sept. 19, 2023) – Les nouvelles mises à jour renforcent la simplicité d'utilisation et offrent des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour satisfaire les exigences d'un plus grand nombre d'utilisateur. La version 5 d'AgileOps propose des améliorations notables en matière de reporting, d'interface utilisateur et de connectivité multiple de manière agnostic. Ce qui permet ainsi aux utilisateurs de générer plus rapidement et aisément de la valeur au sein de leur exploitation.
Pour exploiter de manièrer optimale vos opérations, l'installation du logiciel AgileOps requiert la disposition d’un système de contrôle-commande configuré en fonction de l’état du procédé. AgileOps offre maintenant aux utilisateurs la capacité de suivre les performances opérationnelles et alarmes de manière plus simplifiée, grâce à un ensemble élargi d'outils avec une interface utilisateur clé en main plus conviviale. La version 5 d'AgileOps intègre de nombreuses icônes facilitant ainsi la reconnaissance immédiate des fonctions liés au process. Cette approche aide les utilisateurs à identifier rapidement les mesures à prendre, indépendamment de leur langue maternelle ou de leur niveau d'expérience. De plus, la détection des anomalies a été intégrée directement au niveau de l'interface utilisateur, avec des modifications visuelles telles que des changements de couleurs et de symboles. Cette amélioration vise à permettre une identification et une résolution plus rapides des problèmes.
Le système d'analyse des performances d'AgileOps à été amélioré, introduisant un ensemble de fonctions clé-en-main pour les utilisateurs. Ces nouveautés plus étendu, permettent de réaliser un retour sur investissement (R.O.I) de manière rapide et tangible. Les équipes opérationnelles peuvent personnaliser entièrement leurs rapports selon leurs besoins de manière simple et efficace. La solution dispose d'une variété étendue de rapports prédéfinis. Parmi ceux-ci, on retrouve des rapports sur les alarmes segmentées par équipe, des historiques de modifications apportées à la base de données, les interactions des opérateurs, le décompte d'alarmes constantes et bien d'autres encore. De plus, l'outil de reporting s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités conçues pour permettre aux équipes d'isoler plus rapidement les informations nécessaires. Ceci inclu une plage temporelle plus adaptable, un contenu enrichi offrant davantage d'options d'exploration et de filtrage, ainsi qu'une nouvelle métrique permettant de suivre les alarmes spécifiques à chaque utilisateur pour chaque secteur d'activité.
La version 5 AgileOps intègre désormais de nouvelles architectures avancées conçues pour optimiser le déploiement à l'échelle des industries. La nouvelle fonctionnalité comprend des connexions multiples comme l'OPC (Open Platform Communications) pour les connexions génériques ainsi qu'une connectivité OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) transparente et compatible avec divers systèmes numériques de contrôle-commande et de sécurité, comme le DeltaV™ d'Emerson.