La mise à jour du système de contrôle-commande d'Emerson aide à l'optimisation des processus en introduisant une plus grande flexibilité et une meilleure connectivité

Salle de commande DeltaV

Le lancement de la version 15 du Feature Pack 1 du DeltaV™ introduit de nouvelles innovations technologiques et des améliorations, fournissant une flexibilité et une augmentation des performances, dans le but de favoriser des opérations à la fois plus efficientes et respectueuses de l'environnement.Image haute résolution

La dernière mise à jour du système numérique de contrôle-commande (SNCC) DeltaV™ Emerson intègre de nouvelles fonctionnalités: le contrôleur PK. Cette évolution permet des déploiements avancés au niveau de la couche physique tout en étant adaptée à une consommation énergétique optimisée.

AUSTIN, Texas 5 octobre 2023 – Emerson, pionnier à l'échelle mondiale dans le domaine des technologies et des solutions logicielles, renforce son engagement envers l'innovation avec la dernière mise à jour de son système numérique de contrôle-commande (DCS) DeltaV™. Cette avancée se manifeste par la sortie du Pack 1 du DeltaV version 15. Ce pack intègre des innovations technologiques ainsi que des optimisations de fonctionnalités existantes, ayant pour double objectif d'enrichir la perception de l'environnement et d'améliorer les performances des systèmes de contrôle. Ces avancées visent à assurer des opérations plus efficaces, performantes et plus respectueuses de l'environnement.  

Les industries hybrides et celles de procédés sont constamment en mouvement, influencée par les nouvelles tendances et évolutions du marché qui transforment la demande en produits et les structures de coûts. Un système de contrôle-commande à la fois moderne et flexible est crucial pour permettre aux installations industrielles et à leurs équipes de s'ajuster efficacement. Il favorise une productivité accrue en offrant une intégration fluide des données et des applications décisionnelles intuitives. La mise à jour récente du système de contrôle-commande DeltaV™ s'inscrit dans la continuité des mises à jour régulières de DeltaV™. Elle vise à aider les utilisateurs à réaliser plus rapidement des économies projets et de gagner en efficacité opéationnelle incluant de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel de contrôle-commande.

« À l'ère de la volatilité des marchés, de l'importance accrue accordée au développement durable et du manque de personnel disponible, les entreprises explorent des projets d'automatisation qui permettent d'accroître leur flexibilité afin d'être le plus agile possible face à ces défis. Ceci facilitant ainsi la création rapide de valeur quantifiable », a déclaré Claudio Fayad, vice-président de la technologie pour la division des systèmes et solutions de procédé d'Emerson. « Les options étendues de connectivité et d'abonnement offrent aux organisations la flexibilité pour élaborer des projets avec des objectifs précis, mesurer rapidement la réussite de ces projets, puis apporter les ajustements nécessaires pour amener rapidement un retour sur investissement conforme aux attentes. »  

La gamme de contrôleurs DeltaV PK intègre désormais nativement le PROFINET, enrichissant ainsi la variété des applications et des dimensions systèmes que la gamme de contrôleurs PK peut gérer. Avec la compatibilité PROFINET, le contrôleur PK est désormais en mesure de connecter des dispositifs de couche physique avancée (APL), facilitant et accélérant l'intégration de dispositifs à haut débit dans les contextes industriels de procédé. De plus, le contrôleur DeltaV PK Flex est la dernière addition à la gamme, offrant une capacité de contrôle modulable et pilotée par logiciel qui peut se développer et s'adapter fonction de l'évolution des exigences techniques ou opérationnelles. Fourni sous forme d'abonnement, le contrôleur DeltaV™ PK Flex réduit les coûts initiaux, élimine la complexité liée aux activités d'ingénierie de contrôle et offre aux utilisateurs la possibilité d'adapter aisément la capacité de contrôle tout au long du cycle de vie de l'installation. .

La large gamme d'applications logicielles intégrée au système DeltaV™ a également été améliorée dans ce pack de mise à jour, offrant plus di'nformations opérationnelles grâce à des analyses robustes et des interfaces utilisateur intuitives. La dernière version des applications de contrôle avancé DeltaV — Neural, — est désormais disponible sous forme de licences pour des durées de 1, 3 ou 5 ans. Cette option accroît la flexibilité, diminue le coût d'investissement initial et favorise un retour sur investissement plus rapide. 

De plus, l'intégration des applications web fait de DeltaV™ Live le centre solide d'un écosystème robuste offrant une vue unique et cohérente et harmonisé des opétaions. Le DeltaV™ Live combine de manière sécurisée les données, les flux vidéo, les analyses d'entreprise, et d'autres applications d'aide à la décision. Cette nouvelle fonctionnalité s'ajoute à l'ensemble existant d'outils hautes performances du DeltaV™ Live, visant à enrichir la connaissance globale de l'opérateur et à garantir une expérience utilisateur des plus optimisées.

En savoir plus. Visitez la page web du Pack 1 du DeltaV version 15.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de process et de machines à optimiser leurs opérations, à assurer la sécurité du personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.