Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation pour les petits systèmes de contrôle-commande

DeltaV™ Virtual Studio d’Emerson

DeltaV™ Virtual Studio d’Emerson pour infrastructure hyperconvergée. Image haute résolution

DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à tirer parti des avantages de la virtualisation grâce une configuration plus rentable et plus facile pour les petits systèmes 

AUSTIN, Texas
(30 juillet 2024) - Avec la dernière version de DeltaV™ Virtual Studio d’Emerson, le personnel de contrôle peut rapidement déployer des solutions d’infrastructure virtualisée pour les petits systèmes qui améliorent les performances tout en assurant la pérennité des opérations.

Les fabricants sont confrontés à la complexité de la maintenance de leurs postes de travail et de la gestion des mises à niveau tout au long de leur cycle de vie. Pour les petits systèmes, cela peut s’avérer prohibitif en termes de coûts et de temps et augmente le risque d’une éventuelle interruption des opérations.

Conscient de ces défis, Emerson a conçu la dernière version de son logiciel Virtual Studio pour une installation et une maintenance rentables et faciles des implémentations virtuelles de DeltaV pour les petits systèmes. Il est possible de créer des stations de travail virtuelles des opérateurs et des serveurs d’applications à l’aide de modèles sans installation de logiciel et de les ajouter au réseau de contrôle sans mappage réseau virtuel compliqué.

Grâce à ce logiciel, les petits systèmes peuvent :

  • Réduire le coût total de possession et stimuler les performances grâce à un système virtualisé unifié incorporant la puissance de calcul, la configuration du réseau et le stockage dans une seule plate-forme étroitement intégrée. Cela permet de déployer plus efficacement les systèmes dans les environnements de production, de développement, de test et de formation.
  • Réduire votre consommation d’énergie grâce à une empreinte matérielle plus faible résultant de la consolidation des stations de travail sur des serveurs hôtes afin de réduire le matériel informatique.
  • Obtenir une plus grande disponibilité et minimiser les risques en réduisant les temps de récupération des stations de travail grâce au basculement automatique.

En savoir plus en consultant la page DeltaV Virtual Studio for Hyperconverged Infrastructure d’Emerson.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.