Les éléments internes Fisher Cavitrol Hex améliorent la performance dans les applications de service intensif, tout en maintenant l’efficacité des vannes pour une sécurité accrue. Image haute résolution
Les éléments internes des vannes pour service intensif Fisher™ Cavitrol Hex d’Emerson réduisent ou éliminent la cavitation afin d’améliorer la performance des vannes rotatives et d’en prolonger la durée de service.
Les vannes de régulation rotatives Fisher Vee-Ball™ sont maintenant disponibles avec les éléments internes anticavitation Cavitrol™ Hex, qui réduisent ou éliminent les vibrations causées par la cavitation. Les éléments internes Cavitrol Hex améliorent la performance dans les applications de service intensif, tout en maintenant l’efficacité des vannes pour une sécurité accrue.
La cavitation est la formation et l’implosion de bulles de gaz ou de vapeur (cavités) dans les flux de liquide en raison de changements de pression et de vitesse. La cavitation non contrôlée dans les vannes de régulation présente trois principaux effets secondaires négatifs : vibrations excessives, dommages aux équipements et détérioration du contrôle de l'écoulement.
Les vibrations peuvent endommager les équipements et en raccourcir la durée de vie. Quand les équipements se détériorent, l'écoulement ne peut plus être contrôlé correctement, ce qui altère la disponibilité, l’efficacité et le rendement des installations. Si elles ne sont pas détectées, les vibrations excessives peuvent créer des conditions de travail dangereuses. Les éléments internes anticavitation Cavitrol Hex atténuent considérablement les vibrations et réduisent ou éliminent la cavitation afin d’améliorer la sécurité de l’usine.
Les éléments internes Cavitrol Hex sont disponibles sur les vannes de régulation rotatives Fisher V150, V200 et V300. Ils peuvent être facilement installés dans les vannes Vee-Ball déjà en place, avec des modifications minimales sur le corps de la vanne. Ces éléments internes sont proposés sur les vannes Vee-Ball, des tailles NPS 4 à 12, et permettent une grande capacité pour le gaz, la vapeur et les liquides. Divers matériaux métalliques et souples sont disponibles pour assurer l'étanchéité de la boule et répondre aux exigences spécifiques des applications. Les éléments internes Cavitrol Hex n’affectent pas la fermeture ou les limites de température de la vanne et n’impactent pas l’interface boule/joint d’étanchéité primaire.