La nouvelle gamme de moniteurs robustes d’Emerson permet de visualiser l’usine et les procédés industriels, sans sacrifier la performance et la flexibilité, dans un large éventail d’applications. Image haute résolution
Les moniteurs industriels RXi sont clairs, réactifs et modulaires, et assurent des performances élevées même dans des environnements d'exploitation difficiles.
CHARLOTTESVILLE, Virginie (27 janvier 2020) – Emerson dévoile sa nouvelle gamme de moniteurs industriels et de combinés PC-écran RXi destinés à la surveillance, la visualisation et l’amélioration des processus de production quotidiens dans l'industrie de la santé, les mines et la métallurgie, l’énergie et l’eau, ainsi que le secteur manufacturier et les machines industrielles. Une conception modulaire est à la base de la plate-forme des moniteurs industriels et permet aux utilisateurs de choisir la configuration adaptée en fonction des besoins de l’application afin de minimiser le coût du cycle de vie grâce à la flexibilité, la facilité d’entretien et la possibilité de mise à niveau sur site. De plus, les écrans clairs et réactifs accroissent la capacité de l’opérateur à prendre de meilleures décisions.
Les moniteurs industriels RXi sont conçus pour fonctionner à la fois avec les automates programmables industriels (API) et les contrôleurs programmables d’Emerson ainsi qu’avec des systèmes de contrôle-commande tiers. La gamme de moniteurs industriels RXi comporte des conceptions physiques standardisées pour minimiser la diversité des découpes de boîtiers requises pour les applications OEM, ce qui rend chaque moniteur facilement remplaçable sur le terrain sans qu’il soit nécessaire de modifier les armoires existantes ou d’en installer de nouvelles.
« Grâce à cette gamme de moniteurs industriels modulaires, nos clients peuvent vivre la même expérience et connaître les mêmes sensations, quelle que soit la taille ou l’application, explique Kori Price, chef de produit des moniteurs industriels et des plates-formes informatiques pour Emerson Automation Solutions. Surtout, les produits de cette nouvelle gamme sont robustes, sans pour autant sacrifier la performance ou la souplesse. »
Trois types de moniteurs présentent des options pour des applications variées :
· RXi – Panel PC comprend un PC industriel haute performance et robuste pour de puissantes capacités de calcul.
· RXi – Industrial Monitor fonctionne avec la plupart des PC industriels ou commerciaux pour la visualisation des usines.
· RXi – Web Panel prend en charge les applications hébergées sur le Web.
Les moniteurs sont disponibles dans des tailles allant de 7 à 24 pouces, fournissant ainsi une plate-forme unique et évolutive pour de nombreuses opérations et applications. Les principales caractéristiques de tous les modèles comprennent des écrans tactiles capacitifs, qui peuvent fonctionner à des températures allant de -20 à 65 °C, ainsi que des écrans lisibles au soleil en option dans certaines tailles.
La gamme de produits bénéficie de plusieurs certifications pour ses performances élevées dans les environnements difficiles, dont la certification IP66 pour la protection contre la poussière et les jets d’eau puissants.
Pour plus d’informations sur la gamme de moniteurs industriels et de combinés PC-écran RXi, rendez-vous sur www.Emerson.com/IndustrialDisplays.