Le DeltaV Feature Pack 3 apporte de nouvelles fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs technologies de contrôle du procédé. Image haute résolution
Le DeltaV Feature Pack 3 apporte de nouvelles fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs technologies de contrôle du procédé
AUSTIN, Texas (le 15 mars 2022) – Emerson a sorti le Feature Pack 3 pour le système numérique de contrôle-commande (DCS) DeltaV™ afin d’améliorer le contrôle des procédés grâce à des fonctionnalités supplémentaires et à une expérience d’exploitation et d’ingénierie améliorée.
Afin de faciliter l’intégration des données de forme d’onde spectrale (analyser en ligne) directement dans le système de contrôle-commande, le Feature Pack 3 ajoute la prise en charge de la technologie analytique des procédés DeltaV Spectral (PAT). La technologie DeltaV Spectral PAT connecte les analyseurs spectraux directement au système de contrôle-commande ce qui simplifie l’acquisition en continu, permet le contrôle et les vérifications en boucle fermée des procédés et autorise une validation automatisée de la qualité en temps réel. Les fabricants peuvent désormais facilement gérer les impositions réglementaires tout en optimisant les performances et le rendement de leurs installations.
Les nouvelles mises à jour de DeltaV Live amélioreront l’expérience des opérations et de l’ingénierie dans le système de contrôle-commande DeltaV. L’IHM DeltaV présente des diagnostics de fonctionnement, une robustesse et une facilité d’utilisation améliorés. Les performances de fonctionnement DeltaV Live et Graphics Studio sont jusqu’à deux fois plus rapides que dans les versions précédentes.
Le Feature Pack 3 ajoute les E/S distantes Zone 2 DeltaV série M pour une plus grande souplesse d’installation et pour faciliter les migrations d’API. Les E/S distantes Zone 2 DeltaV série M peuvent être partagées entre plusieurs contrôleurs DeltaV, ce qui permet d’élargir la gamme d’applications et de rendre leur installation plus flexible. Elles s’identifient aussi automatiquement au réseau de contrôle, ce qui élimine le temps perdu par les ingénieurs pour établir des connexions.
Les packs de fonctionnalités du système de contrôle-commande DeltaV sont distribués à un rythme régulier entre les principales versions de DeltaV afin d’aider les utilisateurs à réaliser plus rapidement les économies de projet et d’exploitation qui découlent des nouvelles fonctionnalités de leur logiciel de système de contrôle-commande. Cette approche flexible aide les entreprises à réaliser au moment opportun des investissements appropriés dans leurs systèmes, et à obtenir un retour sur investissement maximal.