DeltaV Simulation Cloud est un logiciel-service (SaaS) offrant une plate-forme intuitive, sûre et économique pour les tests et la formation.
Image haute résolution
DeltaV™ Simulation Cloud ouvre l’accès à tout moment et en tout lieu à des jumeaux numériques de systèmes de contrôle-commande, où que ce soit dans le monde.
AUSTIN, Texas (le 23 mars 2022) - Emerson a lancé pour le système numérique de contrôle-commande DeltaV afin de fournir aux entreprises une plate-forme intuitive, sûre et à faible coût à des fins d’ingénierie collaborative, de test et de formation. Les opérateurs et les ingénieurs peuvent se connecter à des répliques simulées de leurs systèmes de contrôle - gérés et entretenus par Emerson - depuis n’importe où dans le monde via une interface Web sécurisée.
Les simulations de l’environnement des installations permettent aux entreprises industrielles de former le personnel et de tester de nouvelles configurations de contrôle-commande sans risquer d’effectuer des opérations sur des équipements réels. Traditionnellement, les coûts d’acquisition, d’installation et de maintenance d’outils d’ingénierie collaborative et de capacités de simulation avec du matériel sur site sont prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises aux équipes réduites. DeltaV Simulation Cloud rend la simulation de procédés et la collaboration d’ingénierie plus abordables en apportant les avantages les plus essentiels sans nécessiter de matériel ou de gestion sur site. L’installation et les licences sont toutes prêtes à l’emploi, et le système est maintenu par Emerson.
Les équipes d’exploitation peuvent commander une simulation en ligne, accessible de n’importe où dans le monde, aussi facilement qu'une commande de pièce détachée. Les utilisateurs bénéficient d’une et peuvent facilement étendre les capacités de la solution.
DeltaV Simulation Cloud fonctionne dans un environnement isolé et sécurisé, renforçant ainsi la cybersécurité et la disponibilité pendant les activités de tests et de formation. L’authentification multifactorielle et les capacités multi-utilisateurs permettent au personnel du monde entier d’accéder simultanément à l’environnement de simulation et d’ingénierie d’une usine, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour une collaboration plus efficace et plus sûre en vue d’améliorer les performances de l’usine.