Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-Multiport MPA

Attuatore per valvola multiporta Bettis (MPA)

Descrizione del prodotto

Sistema elettronico per il controllo e il monitoraggio del funzionamento del selettore di portata multiporta. Ideale per i test dei pozzi integrati.

Alimentazione
Multiporta
Tipo prodotto
Multiporta
Attuazione
Multiporta
Certificazioni
FM, CSA, ATEX, IECEx, TRCU, InMetro, RMRS, ABS
Tipo di valvola
A sfera, farfalla, pastiglia, offset tripla

Funzionalità

  • Progettato per il controllo di selettori di flusso multiporta (MPFS) con 3-8 porte tipiche dell'industria petrolifera e del gas per il collaudo della produzione del pozzo. Spesso combinato con il selettore di flusso multiporta (MPFS).
  • Consente la deviazione dei fluidi da una singola linea di portata a un'uscita di test o un dispositivo di campionamento
  • Il monitoraggio degli allarmi e dell'I/O comprende: disconnessione/interruttore di sicurezza integrale, sovraccarico e fattore termico del motore, perdita della tensione di controllo, errore del codificatore, allarmi e rilevamento dello spegnimento (rilevazione dei guasti meccanici), monitoraggio trifase e correzione della fase.
  • Avviatore di motore esclusivo allo stato solido e software di controllo garantiscono un posizionamento preciso del selettore di flusso entro +1 grado della porta selezionata.
  • Il microcontrollore a prestazioni elevate aggiorna l'uscita del controllo del motore ogni 4 ms per garantire un controllo di precisione del motore
  • È disponibile l’opzione Modulo display remoto (RDM). Il modulo RDM visualizza informazioni ed esegue un controllo identici al modulo LDM. Consente il controllo remoto fino a 1.200 metri (4.000 piedi).
  • Ampia gamma di motori a 4 poli disponibile, per qualsiasi tensione o coppia. Configurabile per MPFS da 3 a 8 porte.
  • Encoder magnetico a 12 bit accoppiato direttamente allo stelo della valvola per feedback sul posizionamento.

Documenti e schemi