Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-3704

Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, RTD a 4 canali 16 bit con diagnostica 2, 3 o 4 fili

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-3704
Numero e tipo di ingressi analogici
4 punti; RTD (2, 3 o 4 fili) con diagnostica
Risoluzione e velocità
16 bit; regolabile da 36 a 240 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 20 mA 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Funzioni aggiuntive
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10 e resistori da 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi