Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS080 e trasmettitore 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Misuratore di portata magnetico Rosemount MS costituito da sensore MS080 e trasmettitore 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore magnetico Rosemount MS MS080 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 8 pollici (DN200)
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diametro del tubo
Da 80 mm (3 pollici) a 900 mm (36 pollici)
Opzioni per il materiale del rivestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, adiprene
Opzioni per gli elettrodi
Materiale: acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio Tipo: standard, bullet, piatto Terzo elettrodo opzionale per la messa a terra
Opzioni per la flangia
Collegamenti: inserimento, collo saldato, accoppiamento a gradino Classificazioni: ASME Classe 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabelle D ed E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35 Materiali: acciaio al carbonio, 304/304L SST, 316/316L SST Su richiesta possono essere fornite flange di altri materiali e classificazioni
Certificazioni
Aree sicure ATEX non a prova di scintille; Polvere Classe I Div 2; Polvere Classe I Zona 2; Polvere IECEx non a prova di scintille; Polvere ATEX a sicurezza aumentata; Polvere Classe I Zona 1; Polvere IECEx a sicurezza aumentata; Polvere Le certificazioni di livello più alto comprendono gli elettrodi a sicurezza intrinseca
Tipo di custodia
Tipo 4X IP66, IP67, IP68, IP73
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato 8712EM e 8732EM (solo montaggio remoto) per le prestazioni del misuratore di portata magnetico standard
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Accuratezza di riferimento
±0,25% con accuratezza elevata ±0,15% opzionale Consulta la scheda tecnica del prodotto per conoscere le specifiche di accuratezza complete
Diagnostica
Di serie: guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico, tubo vuoto regolabile, saturazione degli elettrodi, rilevamento del flusso inverso e diagnostica generale dei circuiti elettronici e di misurazione Opzionale: diagnostica di processo con rilevamento di elettrodi rivestiti e del rumore di processo elevato Opzionale: Smart Meter Verification Professional
Alimentazione elettrica
CA: da 90 a 250 V CA, 50-60 Hz CC: da 12 a 42 V CC
Certificazioni di sicurezza
Aree sicure ATEX non a prova di scintille, sicurezza aumentata; Polvere Classe I Div 2, non a prova di accensione; Polvere Classe I Zona 2; Polvere IECEx non a prova di scintille, sicurezza aumentata; IECEx Polvere
Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti, con tasti rapidi dedicati per diagnostica, configurazione di base e totalizzatori Supporta le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
Compatibilità con i sensori
Sensore per liquidi con sospensione solide MS Sensore per segnali elevati 8707
Funzionalità
Sensore magnetico Rosemount MS MS080 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide, 8 pollici (DN200)
Capacità di gestire applicazioni ad altissimo rumore assicurando un’uscita di flusso stabile, superiore a quella di un misuratore di portata magnetico standard in abbinamento con il trasmettitore 8782
L’intensità aumentata del segnale consente una misurazione della portata più precisa e riduce la variabilità del processo anche nei flussi più difficili da misurare in abbinamento con il trasmettitore 8782
Riduce le scorte di sensori con un’opzione di calibrazione doppia
Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
Protegge dai danni legati all’installazione e dall’usura sui bordi con i rivestimenti di protezione opzionali
Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
Cattura eventuali perdite di fluido di processo grazie ai comparti di contenimento secondari opzionali
Riduce al minimo la manutenzione e la riparazione grazie a un design senza ostacoli e privo di parti in movimento, ideale per la misurazione dei liquidi con sospensioni solide conduttivi
Abbina il sensore per liquidi con sospensioni solide MS al trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 per ottenere prestazioni ottimali nelle applicazioni con rumore elevato.
Trasmettitore Rosemount 8782 per applicazioni di liquidi con sospensioni solide
Ottimizza le impostazioni personalizzabili di elaborazione del segnale nelle applicazioni con rumore utilizzando la diagnostica del rumore di processo elevato e opzioni selezionabili per la frequenza di comando della bobina
I livelli selezionabili di elaborazione del segnale avanzata consentono di eliminare i picchi del segnale e il rumore, mantenendo la reattività di risposta
Incrementa i tempi di funzionamento dell’impianto con Smart Meter Verification, che monitora lo stato del segnale e le prestazioni senza interrompere il segnale di processo
Ottimizza l’affidabilità e la protezione dall’umidità con una custodia del trasmettitore a due scomparti
Interfaccia operatore locale a 15 pulsanti intuitiva con tasti rapidi dedicati per facilitare l’uso
Ottieni i massimi vantaggi dei sistemi con misuratore magnetico CA abbinati alla stabilità e alle prestazioni della tecnologia CC a impulsi
La diagnostica del tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
Verifica rapidamente l’integrità dell’impianto con la diagnostica di rilevamento dei guasti della messa a terra e del cablaggio elettrico
Il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782 è progettato per l’uso con il sensore per liquidi con sospensioni solide MS