Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-3704

RSTi-EP — Entrada analógica, RTD de 4 canais, 16 bits com diagnóstico e 2, 3 ou 4 fios

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP-3704
Tipo e quantidade de entradas
4 pontos; detector de temperatura da resistência (RTD) (2, 3 ou 4 fios) com diagnóstico
Resolução e velocidade
16 bits; 36 a 240 ms ajustável
Consumo de corrente — Isys e Iin
8 mA, 20,4-28,8 V CC; 20 ma; 24 V CC
Redundância do sistema
PNSR
Outras capacidades
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10 e resistores com 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ e 4 kΩ

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos