H003_conservação

Conservação energética e ambiental

Melhores recursos, menos recursos:  a contribuição da Emerson para a conservação ambiental

C010_ultratech

Otimização da eficiência para equipamentos HVAC

Nossos compressores Copeland Scroll UltraTechTM  podem ajudar a reduzir o consumo de energia em um terço ou mais  em unidades de ar-condicionado. Nossos premiados compressores de velocidade variável oferecem novos níveis de eficiência em resfriamento e aquecimento e conforto para condicionadores de ar e bombas de calor residenciais. Essa inovação está causando um grande impacto: proprietários conseguem economizar até 40% em custos de energia anuais.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimização da eficiência para equipamentos HVAC

Soluções para eficiência máxima

Oferecemos sistemas eficientes com soluções de várias velocidades e modulação, bem como sistemas de controle avançados, por meio de nossa unidade de Soluções para Varejo e do software ProActTM, que permite que mercearias administrem o controle de temperatura e as unidades de refrigeração com extraordinária precisão. Também habilitamos clientes a projetar e desenvolver prédios ultraeficientes, disponibilizando sistemas compatíveis com certificações de construção ecológica, como LEED e Net Zero e, ao mesmo tempo, maximizando a ventilação e a qualidade do ar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções para eficiência máxima
Ative o JavaScript para usar este site.