Интеграция данных ДельтаВ
Интеграция данных с системой ДельтаВ™ обеспечивает обмен данными между полевым оборудованием и системами предприятия при минимуме временных затрат на настройку.
Интеграция данных с системой DeltaV обеспечивает обмен данными между полевым оборудованием и системами предприятия при минимуме временных затрат на настройку. Ответственные за принятие решений специалисты на всех уровнях предприятия ― проектирование, эксплуатация, производство ― могут стабильно и безопасно получать необходимые важные данные в реальном времени.
На уровне устройств система DeltaV поддерживает функцию plug-and-play для эксплуатации и диагностики множества стандартных протоколов: Wireless HART, HART, FOUNDATION fieldbus, DeviceNet и Profibus DP.
This video shows how DeltaV now have a native interface to Profinet. The VIM2 card supports a number of protocols, such as Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, FMC722, and now also Profinet. Together with the Ethernet I/O Card (EIOC) the VIM2 card makes it easy to integrate third party devices into DeltaV using Ethernet protocols.