temp-H003 MSeries

Аппаратное обеспечение РСУ DeltaV M-серии

Простота внесения изменений в систему без лишних инженерных работ

Аппаратное обеспечение РСУ M-серии

Аппаратное обеспечение M-серии для традиционных устройств ввода/вывода сигналов обеспечивает гибкость при установке и призвано гарантировать надежность и высокую эксплуатационную готовность. Модульность, защитные ключи и возможности принципа «подключи и работай» (plug–and–play) делают устройства М-серии ДельтаВ действительно разумным выбором. Аппаратное обеспечение М-серии ДельтаВ поддерживает ряд аналоговых, дискретных устройств, термопар и термометров сопротивления для существующих полевых устройств и имеет прочную конструкцию, допуская установку практически в любом месте, включая зоны с взрывоопасной окружающей средой и экстремальными температурами. 

Read More...
Click to continue reading Аппаратное обеспечение РСУ M-серии
temp-C011 MSeries

Принцип работы

Удовлетворяйте потребности проекта

Экономно удовлетворяйте потребности проекта . Аппаратное обеспечение серии M предлагает самое компактное размещение традиционных вводов-выводов и карт интерфейсных шин. Оно имеет защищенное исполнение и может быть смонтировано практически в любом месте, включая опасные среды класса 1, раздела 2 или зоны 2 групп A, B, C, D. Рабочий диапазон температур большинства компонентов серии M составляет от −40 до +70 °C, они пригодны для применения в условиях экстремальных температур.

Экономия пространства

Аппаратное обеспечение серии M может быть смонтировано на одной из двух несущих систем: горизонтальной или вертикальной. Вертикальная несущая система позволяет эффективно использовать даже шкафы шириной 800 мм, поскольку карты ввода-вывода устанавливаются под углом 45°, уменьшая пространство, необходимое для кабельных каналов между двумя направляющими.

Гибкость

Аппаратное обеспечение серии M представляет широкий выбор традиционных вводов-выводов и карт интерфейсных шин, а также искробезопасных карт ввода-вывода, позволяющих подключить напрямую абсолютно любой сигнал автоматизации процесса или шину.

Продукт


Please enable JavaScript to use this website.