В систему DeltaV заложен опыт в области эксплуатации

Чтобы улучшать результаты коммерческой деятельности, очень важно оптимизировать работу производственных объектов, повышать производительность и увеличивать продолжительность исправной работы производства. Операции встроены в систему DeltaV и предоставляют пользователям прямой доступ ко всей рабочей информации: от текущих параметров процесса и текущих рабочих экранов до алармов с соответствующими приоритетами и временными метками. Кроме того, система DeltaV имеет графику высокого разрешения, встроенные функции построения трендов по архивным данным и средства обеспечения безопасности, охватывающие всю систему.

Read More...
Click to continue reading В систему DeltaV заложен опыт в области эксплуатации
Промышленная зона

Как это работает

Надежная и безопасная эксплуатация

Каждое рабочее место DeltaV предоставляет прямой доступ ко всей оперативной информации: от текущих технологических параметров и экранов рабочего состояния до сигналов тревоги с надлежащими приоритетами и временными метками. Даже справка по сигнализации (Alarm Help) доступна на месте, что облегчает ее использование операторами. Система DeltaV обеспечивает защиту на основании учетных данных пользователя Microsoft. Защита пользователя гарантирует то, что только авторизированные операторы смогут вносить изменения в процесс или получать доступ к конкретной информации.

Настраиваемый интерфейс оператора

Никто, кроме вас, не знает, как лучше управлять вашей установкой. DeltaV Operate предоставляет эффективную среду для управления процессом со встроенными средствами для легкого доступа к информации. Используйте стандартные возможности DeltaV или легко настройте их в соответствии со своими предпочтениями и принципами работы. Сюда включаются аварийные сводки и панели управления, до стандартного рабочего стола и защиты пользователя.

Мгновенное определение важных алармов

Средства установления приоритетов, представления и контроля сигналов тревоги концентрируют оператора на наиболее важных сигналах тревоги. Зона аварийной сигнализации обеспечивает непрерывный визуальный контроль и быстрый доступ к 5 важнейшим сигналам тревоги. Операторы могут просмотреть все сигналы тревоги или сигналы для конкретной установки или зоны, а также вызвать справку по алармам - Alarm Help для определенного сигнала тревоги. Это позволяет операторам получать легкий доступ к наиболее важным сигналам тревоги и быстро определять надлежащие ответные меры.

Повышение продуктивности оператора

Эффективность работы оператора повышается благодаря выводу сведений о тенденциях за истекший период для ключевых технологических параметров на дисплей оператора. Эти тенденции определяются посредством обращения к DeltaV Continuous Historian (непрерывно регистрируемые данные DeltaV) и обеспечивают просмотр таких же диаграмм, что и Process History View (просмотр технологических данных).

Интегрированное техобслуживание

Операторы и технический персонал получают соответствующие аварийные сигналы системы и сигналы устройства ДельтаВ на основе их ролей и задач и доступа к диагностической информации. Панели управления устройствами упрощают информацию об устройствах для принятия лучших решений Диагностика системы позволяет просматривать все рабочие станции, контроллеры, устройства и информацию о связи. То, как оповещаются, записываются и распознаются системные сигналы тревоги и аварийные сигналы устройства, показанные на изображениях, идентично сигнализациям технологического процесса.

Продукты
















Please enable JavaScript to use this website.