PACSystems RX3i
Наше самое современное семейство контроллеров
Сквозной интерфейс связи HART на платформе управления PACSystems RX3i обеспечивает более простое и защищенное дистанционное взаимодействие с устройствами HART посредством промышленного Интернета. Связь по протоколу HART, встроенная в архитектуру на уровне управления, позволяет дистанционно проводить оптимизацию в режиме реального времени, диагностику неисправностей и тестирование без необходимости в промежуточном оборудовании, таком как портативные устройства и мультиплексоры. Это способствует упрощению эксплуатации, улучшению процесса принятия решений и сокращению расходов на обслуживание.
Оснащение семейства контроллеров Emerson PACSystems RX3i сквозным интерфейсом HART позволяет создавать интегрированные решения для управления устройствами из единого безопасного расположения. Объединив контроллер RX3i с расходомерами, преобразователями давления и температуры, приводами и контроллерами клапанов и другими устройствами и приборами Emerson с поддержкой HART, можно получить полностью интегрированное решение для управления активами. И поскольку оно встроено в систему ПЛК через отслеживаемую коммуникационную сеть, оно является более безопасным.