Решения модульного типа (MTP)
Интеграция MTP, поддерживаемая Emerson, обеспечивает модульное производство, снижает капитальные и эксплуатационные затраты и ускоряет развертывание цифровой трансформации.
Разработанный Ассоциацией пользователя технологии автоматизации в технологических отраслях (NAMUR) MTP — пакет модульного типа — предоставляет основу для стандартизированных моделей данных оборудования и язык описания для упрощения взаимодействия.
Технология MTP упрощает интеграцию систем DCS и PLC. Это сокращает время и затраты на интеграцию распределенных процессов, активов и оборудования для обеспечения надежности, помогает ускорить вывод на рынок, упрощает выполнение индивидуальных требований заказчиков и повышает масштабируемость и гибкость. По мере того как MTP продолжает развиваться, организации получат преимущества от обеспечения совместимости Emerson с распределенной системой управления DeltaV™, программируемыми логическими контроллерами PACSystems™, а также устройствами прогнозирования состояния машинного оборудования AMS.
Подготовьтесь к повышению гибкости производства и управления благодаря поддержке компанией Emerson системы MTP, обеспечивая совместимость с предварительно протестированными системами с повышенной безопасностью.
Технологии Emerson DeltaV, PACSystems и AMS создают основу для увеличения отдачи от MTP. Благодаря беспрепятственной интеграции и единой точке поддержки модульные производственные технологии компании Emerson помогают организациям оставаться гибкими в управлении и производстве, чтобы ускорить выход на рынок и снизить затраты на внедрение.
В тех случаях, когда предприятия могут легко и быстро интегрировать новое оборудование в технологические процессы, они видят общее снижение рисков по всей организации. Увеличивается скорость вывода продуктов на рынок и снижается стоимость внедрения. Беспрепятственная интеграция также сокращает время и затраты, необходимые для проверки систем. MTP автоматизирует и упрощает значительную часть этой проверки, а системы автоматизации ДельтаВ, PACSystem и AMS Asset Monitor проверяются вместе, чтобы автоматически нормализовать стандарт MTP для успешной интеграции.
AMS Asset Monitor разработан с предварительно сконфигурированными объектами MTP, предназначенными для получения данных о надежности активов, обеспечивающих беспрепятственную интеграцию с системой управления ДельтаВ. Пользователи могут просто создавать точки измерения, ориентированные на ресурсы, как обычно, а затем экспортировать файл, готовый к приему MTP, для импортирования этих объектов в системы управления и обеспечения безопасности ДельтаВ.
Для того чтобы создать производственные системы, которые по запросу можно быстро перестроить для получения нескольких изделий, организациям необходимо использовать модульные компоненты. А благодаря тому, что все компоненты и система, которая их обслуживает, совместимы с протоколом MTP, легче прогнозировать графики работ и затраты для более эффективного производства.
ДельтаВ была построена с нуля на принципах модульности и объектно-ориентирована для всего предприятия. PACSystems поддерживает эту модульность с объектно-ориентированным адресным пространством, что позволяет в полной мере использовать преимущества, предоставляемые MTP. Вместо того чтобы управлять множеством отдельных элементов управления, пользователи могут создать сервис на уровне предприятия для выполнения критически важных задач.
Испытайте самую интуитивно понятную, масштабируемую и простую в использовании РСУ (DCS) из когда-либо созданных.
Высокопроизводительные решения автоматизации Emerson помогут вам удовлетворить требования промышленного Интернета вещей для достижения более высоких результатов.
AMS Asset Monitor предоставляет автоматизированную аналитику для большего количества производственных активов.
One of the first automation vendors to support NAMUR's standard, Emerson introduces Module Type Package (MTP) solutions to enable seamless integration of our DeltaV™ DCS and PACSystems™ PLCs. By integrating distributed processes, reliability assets, and equipment, system integrators and manufacturers simplify fulfillment of customer requirements, improve scalability, and accelerate time to market.
Integration of process equipment is being made easier by the Module Type Package (Namur 148) interface specification standard. Watch this product demo to see what Emerson is doing to develop products that allow you to leverage the MTP standard.