Программное обеспечение и решения Edge для промышленных периферийных устройств
Анализ и решение проблем непосредственно в месте установки оборудования
Большие данные, собранные со всех датчиков на предприятии, позволяют решать проблемы до их возникновения, делать точные прогнозы и сокращать время обслуживания и простоев. При этом большие данные могут стать большой проблемой. Этого можно избежать, используя технологии вычислений на периферийном уровне.
Промышленные egde-контроллеры Emerson преобразуют дорогостоящие и громоздкие большие данные в доступные и управляемые малые данные, которые позволяют четко определять и быстро решать любую проблему.
Традиционные технологии анализа больших объемов данных собирают крупные информационные массивы для централизованной оценки. Эти операции требуют дорогостоящей инфраструктуры, трудоемкого планирования и квалифицированных специалистов, что далеко не всегда доступно промышленным предприятиям.
Малые данные, в отличие от больших, извлекаются на уровне оборудования, где можно точно выявлять и быстро проанализировать проблемы и задачи, что, как следствие, позволяет принимать оперативные меры на уровне всего производства. Впоследствии анализируемая информация передается на корпоративный уровень для принятия принципиальных решений.
Решения PACSystems Edge полностью интегрируют сервер Movicon.NExT WebHMI и Connext OPC UA с промышленной платформой PACEdge™ для создания гибкого инструментария с ведущими инструментами с открытым исходным кодом, простого подключения, масштабируемой визуализации и встроенными облачными и ИТ-подключениями.Наши edge решения легко подключаются к вашему оборудованию и производственным системам, предоставляя расширенную аналитику, визуализацию и машинное обучение уже сегодня.