Полностью управляемые Ethernet-коммутаторы
Наши полностью управляемые Ethernet-коммутаторы обеспечивают высокую производительность в суровых условиях, в которых необходимо работать.
Вы работаете в суровых условиях. Полностью управляемые промышленные сетевые коммутаторы Emerson просты в использовании, обеспечивают надежность и скорость, имеют прочный корпус класса IP30 и способствуют снижению затрат на установку. Расставляйте приоритеты, разделяйте и организуйте сети управления для бесперебойной, качественной передачи данных. Быстрое восстановление сетей защищает критически важные данные от сетевых сбоев, а конструктивная безопасность оберегает от киберугроз.