Решения Zedi Cloud SCADA для управления водоподготовкой и водоотведением
Позволяет легко интегрировать разнородные данные, повышать эффективность управленческих решений, объемы производства, прибыль и экологичность.
Улучшенный контроль затрат достигается уменьшением рисков для безопасности посредством дистанционного управения насосными и водоподъемными станциями. Облачные решения Zedi Cloud SCADA Solutions обеспечивают высокую детализацию практических и аналитических данных, которые помогут вашим сотрудникам быстро принимать более качественные и обоснованные решения в любое время и в любом месте. В офисе, на производственной площадке, в грузовике или даже дома вы сможете легко передавать критически важные данные пользователям с разграничением прав доступа. Таким образом вы повысите эффективность работы персонала и защитите целостность данных.
Наши средства автоматизации готовы к установке сразу после поставки, благодаря чему эксплуатирующий персонал сразу начнет получать оперативные данные для принятия более точных решений.
Преобразуйте операционную деятельность, извлекая максимальную ценность из собираемых данных. Наши облачные SCADA-решения агрегируют данные с любого цифрового аппаратного средства мониторинга через шлюзы и обеспечивают пользователям безопасный доступ к ним.
Повышение производительности за счет снижения затрат: операционная деятельность предприятия контролируется удаленно и снабжается эффективной обратной связью одновременно с уменьшением временных затрат операторов. Оперативно получайте необходимую информацию, пока наши обученные специалисты делают все остальное.
Безопасный и эффективный мониторинг производительности оборудования и дозировки химикатов с оповещениями по предельным уровням. Вы можете легко автоматизировать операции профилактического технического обслуживания на предприятии на основе исторических данных. Мобильное приложение обеспечивает эффективный и экономичный мониторинг данных в любое время и в любом месте, что позволяет вашему персоналу быстро реагировать на постоянно растущие требования.
Контроль, управление и аварийная сигнализация для насосных станций, КНС и целых очистных комплексов в любое время и в любом месте, благодаря автоматизации, обеспечивающей быструю окупаемость инвестиций. Наше решение предоставляет точные данные с аварийной сигнализацией по предельным уровням для повышения безопасности и эффективности работы. Это позволяет выполнять больше операций с меньшими затратами, обеспечивая гибкую, устойчивую платформу для будущего.
Облачная система сбора данных Zedi Access
Получайте информацию для удаленного контроля, управления и оптимизации с помощью простого в использовании и быстро интегрируемого инструмента, который позволяет вашему персоналу получать самые актуальные данные об оборудовании и принимать более эффективные решения.