Внутрискважинный контроль
Контролируйте давление и температуру в затрубном пространстве скважин, защищайте их целостность и обеспечивайте безопасность производства и добычи.
Операторы должны иметь доступ к данным о скважине, и в частности, о затрубном пространстве. Это та, область, в которой можно увидеть первый признак высокого давления вниз по скважине, а операторы не осведомлены об этом. Температуру и давление за корпусом скважины можно контролировать с помощью беспроводных систем внутрискважинного контроля, обеспечивая раннее предупреждение о высоком давлении, защищая целостность корпуса и информируя при поиске неисправностей. В результате улучшается целостность скважины и непрерывность добычи.
Системы внутрискважинного мониторинга и датчики высокого давления/температуры, используемые при производстве, впрыске и сложных многозонных интеллектуальных скважинах, должны показывать наивысшие характеристики в самых суровых средах глубинных скважин. Это требует точного измерения в режиме реального времени, которое имеет решающее значение для операций на месторождении.
Независимо от того, будет ли это непредвиденное нарастание давления, цементное уплотнение за оболочкой скважины или угроза влияния песка или коррозии, мониторинг в скважине предупреждает операторов об угрозах производству и обеспечивает жизненно важный вклад в существующие производственные системы и оптимизацию скважин.
В зонах за пределами обсадных колонн скважины повышение давления может привести к разрушению герметика, что ведет к потере целостности корпуса и вертикальной миграции нефти и газа в направлении поверхности. В худшем случае это может привести к выбросу мелкозалегающего газа. В таких случаях данные исследований в скважинах за пределами обсадных колонн скважины являются важными и вносят весомый вклад в безопасность.
Широкое разнообразие оборудования для оснащения скважины на рынке сегодня имеет решающее значение для защиты целостности скважины. Прочные кабельные протекторы могут защитить электрические кабеля внутри скважины и линии гидравлического управления; устья скважин могут служить в качестве барьера давления между скважиной и верхней стороной; внутрискважинный мониторинг предоставит вам всю информацию о ситуации на дне скважины. В результате образуется интегрированная сеть внутрискважинного мониторинга.
Увеличение производительности скважины зависит от наличия необходимых навыков у работников.