О хроматографах для природного газа

О хроматографах для природного газа

Предназначен для систем учета и передачи продукта потребителю, требующих анализа соотношения C6 + BTU / CV на C9+ с точкой росы углеводородов

Основы газовой хроматографии

Хроматографы природного газа Rosemount разработаны специалистами Emerson для областей применения, где требуется измерение критических газов. От C6+ BTU/CV для контроля откачки продукта потребителю до более сложного анализа C9+ в сочетании с расчётами точки росы углеводородов, контроля следов загрязняющих веществ (включая C6+ с H2S) для контроля целостности трубопроводов и качества продукции — для сжиженного природного газа и газоконденсатных жидкостей, — и прочих сфер применения, требующих анализа природного газа.

Read More...
Click to continue reading Основы газовой хроматографии
Основы газовой хроматографии

Принцип работы

Газовые хроматографы Rosemount компании Emerson поставляются с программным обеспечением MON, что дает операторам возможность легко конфигурировать и управлять анализатором локально или удаленно и обеспечивает более глубокое понимание процесса. Помимо многих других функций MON, вы можете общаться через корпоративную сеть, надежно хранить критически важные данные и создавать подробные отчеты, такие как:
• Текущие и архивные хроматограммы
• История аварийных сигналов
• Журналы событий
• Журналы технического обслуживания

Качество работы любого промышленного хроматографа определяется качеством проб, используемых при измерении. Поэтому каждая система подготовки проб для промышленных хроматографов Emerson разрабатывается применительно к специфическим требованиям поставленной задачи. К общим характеристикам относятся:
Конструкция с подогревом и открытой панелью
Все компоненты аттестованы в соответствии с классификацией зоны по степени опасности
В качестве дополнительной опции предлагается автоматическая калибровка / поверка
Разнообразие зондов для извлечения надежной и стабильной пробы из технологического потока

6- или 10-канальные клапаны, используемые в газовых хроматографах Rosemount Emerson обеспечивают долговечность и минимальное техническое обслуживание благодаря приводу с двухсторонней диафрагмой, которая устраняет необходимость в пружинах, уплотнительных кольцах и смазочных материалах. Минимальное движение внутренних компонентов в клапане приводит к быстрому срабатыванию, что идеально подходит для задач с использованием микронасадочных или капиллярных колонок. Другие характеристики конструкции:
• Простая конструкция для легкого доступа и технического обслуживания
• Беспрепятственное прохождение потока
• Поворотные клапаны впрыска жидкости
• Пожизненная гарантия

Как в составе промышленных сетей предприятия, так и при подключении одиночного прибора к РСУ, газовые хроматографы Rosemount от Emerson можно сконфигурировать практически для любого варианта работы, включая:

  • Выбор сетей Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial, или аналоговых выходов 4-20 мА
  • Возможность интеграции в системы управления предприятием с использованием стандартных промышленных протоколов, в частности, Modbus и OPC

Продукция




Информационные материалы и примеры применения

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Please enable JavaScript to use this website.