Загрузки программного и микропрограммного обеспечения для газовых хроматографов
Загрузить новейшее программное и микропрограммное обеспечение для вашей модели газового хроматографа от компании Emerson
Газовые хроматографы Rosemount компании Emerson поставляются с программным обеспечением MON, что дает операторам возможность легко конфигурировать и управлять анализатором локально или удаленно и обеспечивает более глубокое понимание процесса. Помимо многих других функций MON, вы можете общаться через корпоративную сеть, надежно хранить критически важные данные и создавать подробные отчеты, такие как:
Программное обеспечение MON2020 работает на платформе Windows® и предназначено для упрощения конфигурирования, технического обслуживания и сбора данных анализатора. Даже неопытные пользователи могут быстро освоиться с системой интуитивно понятных раскрывающихся меню и заполняемых таблиц. Пользователи ПО MON предыдущего поколения, которым уже знакомы компоновка и функциональные возможности программы, будут впечатлены дополнительными функциями, которые еще больше упрощают работу.
Газовые хроматографы 370XA, 1500XA, 700XA and 770XA
Программное обеспечение MON2000 работает на платформе Windows® и предназначено для упрощения конфигурирования, технического обслуживания и сбора данных анализатора. Даже неопытные пользователи могут быстро освоиться с системой интуитивно понятных раскрывающихся меню и заполняемых таблиц.
ПО MON2000 может отображать на экране как текущие, так и несколько архивных хроматограмм, оптимизируя время, необходимое для обслуживания обычного анализатора.
Для газовых хроматографов 500, 570 и 700.
ПО MON2000 PLUS обеспечивает настраиваемый автоматический сбор и хранение данных анализа и калибровки от контроллера газового хроматографа.
Конфигурация конкретных хроматографов, подлежащих опросу, время опроса и собираемые данные каждого хроматографа, определяются пользователем посредством настройки файлов управления опросом.
Модуль автоматического построения последовательности интерпретирует команды в файле управления опросом и выполняет сбор и хранение данных.
Для газовых хроматографов 500, 570 и 700.