ind-ref-2140-banner

О сигнализаторе уровня Rosemount™ 2140

Вы сказали, что вам нужна вибрационная вилка с возможностью HART®. Представляем первый в мире вибрационный сигнализатор уровня жидкости с проводным подключением по протоколу HART.

prod-rmt-2140_2140sis-c010

Первый вибрационный сигнализатор уровня с проводным подключением по протоколу HART позволяет легко и надежно определять уровень

Rosemount 2140 сочетает функциональность HART с гибкостью и надежностью для многих приложений определения номинального значения уровня. Благодаря интеллектуальной диагностике и простым в использовании интегрированным частичным удаленным контрольным испытаниям, можно получить более полное представление о замеренном уровне и работоспособности прибора.

Специальная модель с повышенной безопасностью, сертифицированная по IEC61508 (SIL2), доступна для использования в критически важных условиях защиты от перелива. Rosemount 2140 прост в установке и обслуживании и идеально подходит для эксплуатации при высоких температурах и в суровых условиях.

Read More...
Click to continue reading Первый вибрационный сигнализатор уровня с проводным подключением по протоколу HART позволяет легко и надежно определять уровень

Принцип работы

В Rosemount 2100 используется технология вибрационной вилки. Разработанный на основе принципа камертона, прибор состоит из двухлучевой вилки, которая вибрирует со своей собственной частотой. Частота колебаний изменяется в зависимости от среды, в которую она погружена. В воздушной атмосфере вилка вибрирует с собственной частотой. Когда вилка погружается в жидкость, частота падает.

Изменения частоты постоянно контролируются электроникой сигнализатора, которые затем вносят изменение в состояние выхода, чтобы управлять аварийными сигналами, насосом или клапаном.

Интеллектуальная диагностика позволяет постоянно следить за исправностью электронных и механических устройств, а контроль частоты обеспечивает определение постепенно накапливающихся отложений либо коррозии, поэтому можно планировать техническое обслуживание в периоды простоя. Выбираемая плотность жидкости обеспечивает точное определение уровня для различных видов среды. В случае сред с неизвестными свойствами уникальная функция Media Learn автоматически адаптирует​​​​​​​ работу устройства для оптимизации его надежности. Функция обнаружения песка позволяет установить излишние отложения в резервуаре.

Полностью интегрированная уникальная система частичного удаленного контрольного испытания исключает необходимость доступа к верхней части испытуемого резервуара для доступа к испытательному устройству. Контрольное испытание может выполняться удаленно из диспетчерской без вывода оборудования из эксплуатации. Rosemount 2140:SIS экономит время и снижает вероятность ошибок персонала, ​​​​​​​повышает бесперебойность техпроцесса, безопасность и эффективность работников.

Сигнализатор Rosemount 2140:SIS сертифицирован согласно требованиям IEC61508 (SIL 2) для применения в областях с особыми требованиями к безопасности. При доле безопасных отказов 97% этот сигнализатор является одним из самых безопасных устройств на текущем рынке SIL 2. Его охват диагностики выше 90%, а также самая низкая в отрасли частота необнаруженных опасных отказов с λDU 13 (FIT, отказ во время испытаний).

Благодаря возможностям удаленной диагностики и тестирования и вероятности опасного отказа менее одного раза в 8000 лет вы можете быть уверены в безопасности вашего персонала.

Rosemount 2140 - это уровнемер нового поколения. Он предназначен для самых сложных условий замера уровня жидкости и даже обнаружения песка / осадка в резервуарах сепарации с функцией определения «уровня песка». Благодаря доступу к данным HART и функции масштабируемого вывода, теперь можно установить характеристики жидкости на номинальном уровне. Устройство может использоваться в условиях высоких температур и будет работать в суровых технологических условиях, непригодных для многих других уровнемеров.

prod-rmt-2140-compelling_story_feature

Требуется более безопасный и надежный уровнемер?

Ознакомьтесь с расширенной диагностикой и новой функционалом HART® для вибрационных сигнализаторов уровня жидкости.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.