Диагностика расходомера Smart Meter Verification
Определение параметров работы расходомеров на месте, по графику и без прерывания технологического процесса или измерений.
Smart Meter Verification – это простое в использовании автоматическое средство диагностики, обеспечивающие полную проверку параметров работы расходомера и целостность измерительной цепи без остановки технологического процесса. Программное обеспечение для диагностики расходомера предоставляет информацию в режиме реального времени, обеспечивая точное измерение расхода и может помочь определить наилучшее время для калибровки расходомера. Благодаря совместному использованию цифровой сети управления и инструмента для диагностики расходомера становятся необязательными регулярные посещения полевых устройств.
Smart Meter Verification — это инструмент для диагностики технических характеристик электромагнитных и кориолисовых расходомеров. Используя встроенную диагностику, электромагнитный или кориолисовый расходомер может непрерывно отслеживать ключевые индикаторы производительности, такие как жесткость трубки в кориолисовых расходомерах и параметры выходного сигнала в электромагнитных расходомерах путем использования сигнатуры основной линии, которая сравнивается с заводской основной линией. Это позволяет вам управлять погрешностью измерений и целостностью расходомера, тем самым снижая расходы посредством раннего обнаружения проблем.
Функция диагностики измерительных приборов позволяет вам проверять состояние вашего расходомера за менее чем 90 секунд, не снимая прибор с линии. Это умное решение непрерывно отслеживает состояние расходомера и обеспечивает ранее обнаружение потенциальных проблем, позволяя вам принимать решения и избегать проблем, которые могут повлиять на измерительные характеристики продукта.
В дополнение к уверенности в измерениях, которую обеспечивает Smart Meter Verification, это бесценный компонент вашей стратегии соответствия. Это продвинутое программное обеспечение создает контрольный журнал для каждого расходомера и фиксирует данные для визуального анализа и отчетности по запросу. Агентства, включая EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO 9001, ВНИИМС, Alberta Energy Regulator и друие признают проверку Smart Meter Verification как действительную практику работы вместо некоторых или всех калибровок и проверок.
Для обеспечения превосходного измерения потока и плотности важно определить, какой расходомер и измерительный преобразователь будут лучше работать в вашей среде. езависимо от того нужно ли вам работать в опасных условиях, собирать данные диагностики или соответствовать специальным требованиям к местоположению, обратитесь к таблице совместимости датчика/измерительного преобразователя, чтобы понять все ваши варианты.
Вебинар посвящен новейшему поколению кориолисовых систем измерения расхода и тому, как расширенные возможности диагностики расходомера решают распространенные проблемы, возникающие в приборах при измерении расхода.