О температуре и уровне свободной воды для учета в резервуарах
Получите высокоточные данные о температуре для рассчета чистого объема при измерении запасов и коммерческом учете.
Сверхстабильный измерительный преобразователь температуры с несколькими входами 2240S Rosemount™ допущен к коммерческому учету, предъявляющим высокие требования. Измерительный преобразователь 2240S Rosemount обладает погрешностью преобразования температуры ±0,05 °C (±0,09 °F). К преобразователю могут быть подключены до 16 трех- или четырехпроводных температурных сенсоров и датчик уровня воды.
Для более точного измерения чистого объема можно использовать многоточечные четырехпроводные датчики Emerson.
Датчики Rosemount 565/566/765 измеряют температуру, используя до шестнадцати точечных элементов Pt-100 на разной высоте, и позволяет построить профиль температуры продукта в резервуаре и вычислить его среднюю температуру. При помощи откалиброванного четырехпроводного датчика достигается точность ±0.025 °C (±0.045 °F). Датчик температуры Rosemount 566 используется для работы в условиях сверхнизкой температуры. Каждый датчик подключен либо напрямую к измерительному преобразователю температуры Rosemount 2240S или через кабель. Вспомогательное оборудование датчика включает весы и термогильзы.
Датчик Rosemount 765 измеряет уровень подтоварной воды, находящейся ниже поверхности нефтепродуктов, и передает данные для расчета чистых товарных запасов в реальном времени. Датчик доступен в открытой и закрытой версиях. Открытая версия подходит для применения в резервуарах с сырой нефтью, а закрытая — для более легких нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. Она оснащена многоточечным датчиком температуры с возможностью установки одного элемента внутри зонда уровня воды, что позволяет выполнять измерения при низких уровнях.
Сенсор Rosemount 566 оснащен элементами типа А, подходящими для использования в условиях низкой температуры, таких как резервуары СПГ. Точечные элементы помещаются в трубу из нержавеющей стали, которая заполняется аргоном для предотвращения появления конденсата внутри датчика. Если датчик используется в резервуарах под давлением, он должен быть защищен гильзой, поддерживающей внутри температуру окружающей среды.
Отклонения Pt-100 можно устранить с помощью компьютерной калибровки до 16 элементов, с 4-проводной опцией. Каждый элемент сравнивается с очень точным опорным элементом в одной или нескольких точках температуры.
Постоянные Каллендер-Ван Дьюзена вычисляются, включаются в сертификат и вносятся в измерительный преобразователь температуры Rosemount 2240S посредством ПО Rosemount TankMaster. Это приводит к повышению точности в десять раз, 0.025 °C (0.045 °F).
Одноточечное измерение температуры используют в системах учета со средними требованиями к точности при измерении объема или в местах, в которых затруднено использование многоточечного сенсора температуры (например, резервуар СПГ с защитной гильзой). Преобразователь температуры Rosemount 644 можно заказать с одноточечными сенсорами температуры Rosemount 65, 68 или 214С.
Загрузите брошюру по предотвращению перелива для складских терминалов.
Узнайте, как извлечь выгоду из использования беспроводной системы учета в резервуарах.