GMI
"Серебряный" участник программы DeltaV Alliance Product
GM International разрабатывает, проектирует и производит полный спектр искробезопасных устройств, которые отвечают самым высоким требованиям качества, обеспечивая соблюдение самых строгих производственных стандартов. Ключевой опыт компании, основанной в 1993 году, в сфере управления значительно превышает 40 лет деятельности как в опасных зонах производства, так и в промышленной электронике. Наши продукты, использующиеся в комплектах автоматических средств и установленные на заводах по всему миру, были сертифицированы самыми авторитетными в мире органами сертификации.
Реле, сертифицированные по уровням полноты безопасности, применяются в критических контурах, т. е. там, где следует внимательно следить за линией/контролировать нагрузки. Благодаря специальному расположению контактов релейные модули GMI поддерживают более высокий уровень безопасности, при этом одновременно улучшают доступность элементов технологического процесса, совместимы с любыми импульсными устройствами, контролирующими линию, и разработаны таким образом, что предотвращают дребезг контактов, активируют/деактивируют паразитную нагрузку, предупреждают о ранних дефектах блока реле. Некоторые из модулей сертифицированы на полное соответствие и включены в программу Альянса.
Когда для управления удаленным устройством требуется постоянное поступление определенного количества переменных значений, вместо того чтобы соединять каждый переменный сигнал процесса с панелью управления отдельными протяженными линиями, выгоднее использовать мультиплексор, который соединяет все входные сигналы по укороченным линиям с полевыми датчиками. Инновационное решение, позволяющее экономить рабочее пространство и снижать затраты, с использованием до 256 каналов на модуль и поддержкой до 16 128 каналов.