Softing
"Серебряный" участник Альянса по DeltaV™️
Программное обеспечение Softing обеспечивает возможность подключения OPC/OPC UA с девятью различными конструктивными факторами для соответствия требованиям к применению. Программное обеспечение Softing обеспечивает подключение решений для Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP и решений IIoT для SQL, МКТТ, REST, Azure и AWS. Партнеры Softing с самыми известными именами в сфере автоматизации технологических процессов, например Emerson, расширяют возможности подключения устройств AMS Device Manager к полевым устройствам HART и FF, которые не подключены к DeltaV и Ovation.
Используйте TH LINK PROFIBUS в проектах AMS Device Manager для диагностики через HART и управления устройствами, даже если установлены сторонние DCS. Подключите AMS Device Manager к устройству, соединяющему TH LINK PROFIBUS в Softing, затем к станции ввода/вывода PROFIBUS, а затем к полевым устройствам HART.
Кроме того, TH LINK PROFIBUS также прослушивает протокол PROFIBUS DP и осуществляет мониторинг повторных попыток, сетевой статистики и отсутствия резисторов для обеспечения раннего предупреждения о проблемах с состоянием сети PROFIBUS.
Используйте FG-200 в своих проектах AMS Device Manager для диагностики H1 FF и управления устройствами, даже если установлены сторонние DCS. Подключите AMS Device Manager к FG-200 в Softing через HSE, а затем к полевым устройствам H1 в FOUNDATION Fieldbus. Интегрируйте до четырех каналов FOUNDATION Fieldbus.
FG-200 пригоден для использования в опасных зонах и может использоваться в конфигурациях с резервированием.