Изображение системы IS1+ c широким спектром модулей, блоков питания и клиентских решений в рамках систем Emerson DeltaV.

R. Stahl

«Золотой» участник DeltaV™️ Alliance

Опыт R. STAHL по автоматизации оборудования в опасных зонах

R. STAHL Automation представляет собой линейку взрывозащищенных изделий и компонентов, которые созданы на основе более 30 лет опыта в разработке индивидуальных решений и позволяют подобрать оптимальный продукт практически для любой производственной зоны класса 1. Мы проектируем и сертифицируем системные решения как с использованием собственных изделий, так и изделий сторонних производителей, которые можно устанавливать и эксплуатировать без необходимости в дальнейшей сертификации.

Read More...
Click to continue reading

Современные экономически доступные дистанционные решения ввода-вывода для зон класса 1 / класса I группы 1

Система дистанционных модулей ввода-вывода IS1+ представляет собой современное экономичное интерфейсное решение и может устанавливаться в любой опасной зоне класса 1 в соответствии с IEC, NEC и CEC. Система IS1+ поддерживает протоколы PROFIBUS DP, Modbus RTU, TCP, EtherNet/IP и PROFINET и благодаря прозрачности протокола HART виртуально совместима практически с любой автоматизированной системой управления технологическим процессом.

Read More...
Click to continue reading Современные экономически доступные дистанционные решения ввода-вывода для зон класса 1 / класса I группы 1
Дистанционный модуль ввода-вывода IS1+, самое экономически эффективное решение (капитальные/операционные затраты)
Высоконадежные тонкие клиенты для сетей в опасных зонах класса 1, 2 групп 1, 2

Высоконадежные тонкие клиенты для сетей в опасных зонах класса 1/группы 1

Отвечающие сложным требованиям перерабатывающей промышленности, тонкие клиенты EXICOM — универсальное решение для эксплуатации в зонах 1 и класса I группы 1 при температуре от -40 °C до +65 °C. Для сетевого администрирования на основе протоколов RDP и VNC в устройства предварительно установлены службы DRDC и NTP для среды DeltaV и последняя версия встроенного ПО Remote HMI V6, обеспечивающего защищенный режим связи полевой станции и диспетчерской. Клиенты с установленным программным обеспечением MOVICON представлены в трех исполнениях: панельные ПК, консоли KVM и интерфейсы оператора.

Read More...
Click to continue reading Высоконадежные тонкие клиенты для сетей в опасных зонах класса 1/группы 1

Решения шины Fieldbus для взрывоопасных зон класса 1

Установочная технология ISbus для шины Fieldbus представляет собой набор соединителей для искробезопасных полевых устройств Fieldbus, резервных источников питания шины Fieldbus и средств диагностики физического уровня. Источники питания Fieldbus выполняют автоматический мониторинг параметров физического уровня. Предупреждения и аварийные сигналы формируются с помощью реле или через сеть H1 с интеграцией EDD в AMS и хост DeltaV.

Read More...
Click to continue reading Решения шины Fieldbus для взрывоопасных зон класса 1
Установочная технология ISbus Fieldbus

Продукты




Please enable JavaScript to use this website.