Практические результаты: Cedarburg
Контрактный производитель Cedarburg Pharmaceuticals использует гибкость принципа «Разработано для серийного производства» системы DeltaV™
Контрактный производитель Cedarburg Pharmaceuticals использует гибкость принципа «Разработано для серийного производства» системы DeltaV™
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЕ
Серийное производство фармацевтической продукции
ЗАКАЗЧИК
Cedarburg Labs, Графтон, штат Висконсин
ПРОБЛЕМА
Поскольку компания Cedarburg Labs является контрактным производителем, в число ее заказчиков входят некоторые из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Объект спроектирован таким образом, чтобы одновременно обслуживать несколько заказчиков в четырех комплексах, включающих реакторы, покрытые изнутри эмалью и имеющие различные размеры от 50 до 500 галлонов. Контрольно-измерительное оборудование Cedarburg должно обрабатывать ситуации с участием нескольких продуктов и адаптироваться под частые изменения продуктов и процессов.
Требования к управлению включают стратегии управления — от простых до сложных, а также тщательное документирование производственных процессов — все партии должны соответствовать действующим нормам надлежащей производственной практики (cGMP). Кроме того, в целях планирования, а также поддержания доверия заказчиков и повторных сделок объект должен гарантировать, чтобы каждая партия заказчика была произведена правильно с первого раза и в срок. Воспроизводимость и надежность процесса критически важны.
От конфигураций часто требуется обеспечивать конфиденциальность заказчиков между комплексами. Если каждый из заказчиков будет использовать свой комплекс, никакая часть оборудования или программного обеспечения данного комплекса не может быть доступна другим комплексам. Однако продукт одного заказчика иногда может занимать весь объект, поэтому компания Cedarburg должна также иметь возможность создания единой среды предприятия, с управлением процессом и данными, плавно интегрированными между всеми комплексами.
РЕШЕНИЕ
Благодаря внедрению полевой архитектуры PlantWeb™, основанной на цифровой системе автоматизации DeltaV™ и интеллектуальных полевых устройствах компании Emerson Process Management, компания Cedarburg Labs с оптимальными затратами занимает уникальную нишу как контрактный производитель активных фармацевтических компонентов и вспомогательных веществ.
Компания Cedarburg Labs выбрала систему автоматизации DeltaV компании Emerson, а также различные интеллектуальные полевые устройства Emerson для автоматизации процессов в своих комплексах. Гибкость системы DeltaV в сочетании с интеграцией полевых устройств обеспечила простоту оперативной конфигурации для единичных продуктов.
Поскольку каждый комплекс оснащен собственной рабочей станцией DeltaV, управлять оборудованием этого комплекса и осуществлять его мониторинг можно независимо от остальных комплексов. При этом все рабочие станции объединены в сеть, поэтому всем объектом можно управлять как единым предприятием с одной рабочей станции, если это необходимо. «Мы впечатлены гибкостью и простотой эксплуатации решения DeltaV с архитектурой PlantWeb компании Emerson, — заявил президент Cedarburg Labs д-р Джеймс Яргер. — Мы выбрали его как наилучший вариант для реализации наших сложных требований к производству в рамках наших многоцелевых производственных комплексов». Он добавил: «Эта система даст нам бесценную информацию для использования в разработке технологического процесса, предоставит нам сопроводительную документацию для всего нашего объекта для соответствия действующим нормам надлежащей производственной практики (cGMP) и обеспечит нашим заказчикам высоко воспроизводимые производственные процессы».
Работа с единым поставщиком системы управления и множества полевых устройств упростила настройку и гарантировала гармоничную совместную работу всех компонентов всего решения управления процессом.
Простота эксплуатации системы DeltaV позволила выполнить регулировку и переконфигурацию без участия корпоративного персонала управления процессом. После установки параметров на полевых устройствах их все можно было загрузить в контроллер для реализации. Все модификации можно было осуществить с помощью интерфейса оператора. Конфигурацию можно было сохранить для использования в последующих или более масштабных проектах. Графический интерфейс системы DeltaV и документирование партий позволили операторам быстро просматривать документацию и определять, выполняется ли процесс в соответствии с требованиями.
Рабочая станция системы DeltaV с интерфейсом системы Windows позволяет легко переходить с одной конфигурации партии заказчика на следующую конфигурацию. Оператор процесса просто копирует существующие модули партии в новый файл конфигурации и изменяет параметры с помощью графического пользовательского интерфейса DeltaV.
Система DeltaV позволила операторам Cedarburg моделировать новые процессы. Это помогло предупредить проблемы с процессом и обеспечило правильное выполнение процесса с первого запуска. Заказчики могут не только быть уверены, что все партии будут произведены надлежащим образом, но и получить точную информацию для осуществления дальнейшего масштабирования.