Компания Indena, специализирующаяся на противораковых веществах, выбирает DeltaV™ для автоматизации серийного производства

Практические результаты: Indena

Компания Indena, специализирующаяся на противораковых веществах, выбирает систему DeltaV™ для получения результатов автоматизации серийного производства

       

Фармацевтическое производство жидких лекарственных препаратов

«На данный момент архитектура PlantWeb компании Emerson является лучшим решением для полной автоматизации. Кроме того, компания Emerson гарантирует не только высококачественные решения автоматизации, но и лояльность — новые доверительные отношения между заказчиком и поставщиком».

Андреа Пьотти (Andrea Piotti)
Директор
Технические закупки
Indena

 

РЕЗУЛЬТАТЫ

  • Экономия 50 % на монтаже
  • Снижение затрат на обеспечение соответствия нормативным требованиям
  • Снижение затрат на техническое обслуживание
  • Сокращение внеплановых простоев

ПРИМЕНЕНИЕ
Высокая точность партий

ЗАКАЗЧИК
Indena, международная частная компания, расположенная в коммуне Сеттала, неподалеку от Милана (Италия), является мировым лидером в определении, разработке и производстве активных компонентов для использования на предприятиях фармацевтической и медицинской отрасли. Indena является одним из основных поставщиков потенциально нового противоракового вещества, одобренного FDA для клинических исследований фазы 1. Предприятие извлекает противораковое вещество из листьев растения, а затем поставляет извлеченный продукт крупной фармацевтической компании для производства готового лекарственного препарата.

ПРОБЛЕМА
Андреа Пьотти, руководитель отдела технических закупок Indena для предприятия в Сеттале, говорит: «Очевидно, что для обеспечения конкурентоспособности компании в будущем ей придется внедрить единую концепцию и архитектуру предприятия, которая будет поддерживать как контроль процесса, так и техническое обслуживание контрольно-измерительного оборудования». Дополнительные требования, предъявляемые компанией Indena, заключаются в том, что система автоматизации должна иметь простой и эффективный интерфейс программирования, а также простые в освоении программные средства. Было указано, что цифровая информация, получаемая с полевых приборов, должна быть пригодна для использования с целью оптимизации процесса, а также профилактического обслуживания. Операционный персонал Indena был обучен в очень краткие сроки.

Контроллер DeltaV серии M

«Очевидно, что для обеспечения конкурентоспособности компании в будущем ей придется внедрить единую концепцию и архитектуру предприятия, которая будет поддерживать как контроль процесса, так и техническое обслуживание контрольно-измерительного оборудования». 

Андреа Пьотти (Andrea Piotti)
Директор
Технические закупки
Indena


РЕШЕНИЕ
Компания Indena выбрала Emerson в качестве партнера, поскольку ей нужно было сотрудничать с крупной компанией, способной гарантировать непрерывную поддержку и предложить технически передовое решение, основанное на открытых протоколах. Являясь признанным мировым лидером в проектировании и внедрении решений автоматизации для фармацевтической промышленности, в том числе соответствующих правилам и нормам FDA, 21CFR, часть 11, компания Emerson реализовала решение автоматизации для компании Indena на основе своей цифровой архитектуры предприятия PlantWeb™, которая включает цифровую систему автоматизации DeltaV™, использующую технологию Foundation Fieldbus. Установленное оборудование состоит из четырех контроллеров DeltaV с резервированием, обрабатывающих 1400 операций ввода-вывода. Контроль за ними осуществляется с помощью одной инженерной рабочей станции и четырех полевых станций операторов.

Гибкая, открытая, простая система
Компания Emerson предоставила гибкую, открытую систему, основанную на технологии полевой шины, которую можно использовать как для контроля процесса, так и для управления активами контрольно-измерительного оборудования. Пьотти считает, что современные системы обязательно должны справляться с обеими задачами.
«На данный момент архитектура PlantWeb компании Emerson является лучшим решением для полной автоматизации, — заявляет Пьотти. — Кроме того, компания Emerson гарантирует не только высококачественные решения автоматизации, но и лояльность — новые доверительные отношения между заказчиком и поставщиком».

Создано для серийного производства
Производство на предприятии в Сеттале основано на высокоточных серийных операциях. Для контроля этого процесса и управления им компания Emerson сотрудничала с персоналом Indena при монтаже и настройке системы DeltaV. Программное обеспечение DeltaV Batch обеспечивает полностью интегрированный контроль партий и решение управления архивированием партий. Кроме того, встроенные функции контроля версий, инженерного контрольного журнала и электронных подписей позволяют упростить соблюдение соответствия изменяющимся нормативным требованиям.

Экономия 50 % на монтаже
Компания Indena подсчитала, что только на этапе монтажа проекта она сэкономила 50 % средств по сравнению с более традиционным подходом к архитектуре предприятия. Эта экономия стала результатом снижения затрат на проводку и монтаж, а также сокращения времени ввода в эксплуатацию за счет использования возможностей цифровой связи полевых приборов.
Помимо первоначальной экономии, компания Indena ожидает экономии на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Архитектура PlantWeb является модульной и масштабируемой и может быть расширена за небольшую стоимость в соответствии с будущими требованиями. Можно сэкономить на времени проектирования и программирования благодаря использованию простых графических инструментов, таких как блочный язык программирования (IEC 1131). Архитектура PlantWeb основана на открытых протоколах, поэтому при желании компания Indena может использовать контрольно-измерительное оборудование различных поставщиков.
Программное обеспечение профилактического обслуживания AMS в рамках системы DeltaV обеспечивает возможности, позволяющие легко воспроизводить сертификаты калибровки устройств для выполненных ранее калибровок, документирование изменений схем испытаний и интегрированное управление изменениями на основе событий для администратора системы AMS.
Использование программного обеспечения AMS может помочь снизить потребность в запрограммированном техническом обслуживании. Система AMS отслеживает состояние и оповещения устройств и может отображать информацию на рабочей станции DeltaV, что позволяет внедрить прогнозирующий подход к обслуживанию. Систему AMS можно также использовать для настройки полевых контрольно-измерительных приборов и управления их калибровкой. Она хранит архивные данные, позволяя получать графические тренды для идентификации потенциальных проблемных устройств. Оптимизированные мероприятия по техническому обслуживанию, возможные благодаря использованию возможностей системы AMS, могут помочь в снижении ненужных затрат, а также минимизации внезапных отказов. В результате повышается прибыльность и совершенствуется жизненный цикл предприятия. 

Будущее расширение, модернизации
Расширения или модернизации предприятий упрощаются благодаря модульному подходу системы DeltaV, который не только сокращает время монтажа новых предприятий, но и минимизирует простои при модернизации.

Please enable JavaScript to use this website.