Контроллер DeltaV PK
Самый мощный, универсальный и масштабируемый контроллер ДельтаВ™ в мире.
Предлагая универсальное решение для управления на рынке, контроллер DeltaV PK может быть применен для небольших приложений, таких как узлы учета или комплектно-блочные установки, до больших систем управления.
Универсальный контроллер может выступать в качестве автономной системы и интегрироваться в систему DeltaV, встраиваясь в единую базу данных в качестве нового узла, что позволяет существенно ускорить внедрения и вносить изменения на поздних этапах.
Контроллер DeltaV PK отвечает самым строгим требованиям независимо от объемов и области вашей задачи. Благодаря быстрому выполнению программы, встроенным портам Ethernet и протоколам устройств контроллер DeltaV PK предназначен для широкого спектра приложений и размеров систем.
Контроллер PK, разработанный для автономной работы, может работать без подключения к серверу, панели оператора или дополнительным элементам распределенной системы управления.
Кроме того, его можно настроить как узел в системах DeltaV DCS, предоставляя решение для приложений управления, требующих быстродействия.
1) Простое резервирование – исключите разбивку вводов-выводов в различных опорных устройствах/шасси, поскольку она требует больше расходов и площади. Контроллер PK позволяет добавлять резервный контроллер на опорное устройство рядом с основным, не требуя дополнительной площади или внесения изменений в настройки.
2) Готов для подключения к устройствам сторонних разработчиков - Быстрое подключение к сторонним устройствам, таким как панели ЧМИ и приводы с регулируемой скоростью без необходимости использования выделенной линии Ethernet или карты ввода-вывода.
3) Управление устройствами Ethernet - благодаря использованию шести встроенных портов Ethernet необходимость использования переключателей исключается во многих областях применения. Родные протоколы включают сервер OPC UA, клиент и сервер Modbus TCP и клиент Ethernet/IP.
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources.
Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.