Решения для переработки, хранения и транспортировки нефти и газа
Оптимизация процессов с помощью интегрированных программных решений
Инструмент позволяет снабжать оператора трубопровода, оператора резервуарного парка, а также главного финансового специалиста информацией обо всех изменениях условий транспортировки в режиме реального времени, объединяя данные обо всех производственных и коммерческих процессах на уровне систем.
Наши приложения для автоматизации и программные продукты совмещают бизнес - стратегию и производственную стратегию в единое целое, позволяя извлекать наиболее ценную информацию и управлять данными более осознанно. Это помогает принимать правильные решения, благодаря которым повышается безопасность и эффективность работы, а также увеличивается прибыль предприятия.
Наш каталог продукции для управления трубопроводами включает транспортировку жидких продуктов и газа. В нем приводятся такие характеристики, как конструкция трубопроводов, анализ их работы, обучение персонала, автономное моделирование их работы и моделирование в режиме реального времени.
Наше портфолио продуктов для управления резервуарным парком обращается ко всем операциям от поля до предприятия для коммерческих и производственных целей. Мы являемся единственным в мире поставщиком, который предоставляет конфигурируемые решения и повышает эффективность каждого направления вашей работы.
Портфолио решений для управления жидкостями позволяют транспортировать и хранить больше. При этом не только увеличивается выгода для цепи поставки, но также и появляется возможность расширить производство, привлекая больше заказчиков и повышая прибыль.
Портфолио нашей продукции для газового хозяйства поддерживает целостность ваших активов и исключает возможность экологически опасных происшествий, обеспечивая при этом более эффективную работу.
Оптимизируйте операции с природным газом в следующих областях: