Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
Управление аварийными сигналами обеспечивает подачу необходимых аварийных сигналов для оператора в любое время. Включая все типы технологических процессов. Ненадлежащая настройка подачи аварийных сигналов в системе управления может привести к многомиллионным прямым убыткам и даже к производственным потерям. "Потоки" аварийных сигналов служат причиной появления небезопасных условий и повышают вероятность возникновения чрезвычайных происшествий.
Требования к аварийной сигнализации в рамках промышленных процессов определяются стандартами ISA 18.2 и МЭК 62682, которые были признаны многими регулирующими организациями по всему миру, в том числе Управлением по охране труда и технике безопасности. Несоблюдение этих стандартов может привести к штрафным санкциям и даже к аннулированию эксплуатационных разрешений.
Эффективное управление аварийными сигналами и надлежащее обслуживание системы сигнализации позволят избежать появления потоков аварийных сигналов и превратить систему сигнализации из помехи при выполнении технологических процессов в ценный инструмент для производственного персонала. Информация, содержащаяся в аварийном сигнале, может быть представлена оператору таким образом, чтобы способствовать должному реагированию на сигнал, упрощению работы и одновременному уменьшению количества ошибок.
Услуги Emerson по управлению аварийными сигналами охватывают весь жизненный цикл решений для управления аварийными сигналами — от разработки концепции до усовершенствования и внедрения устройств. Мы можем предложить нашим заказчикам систему сигнализации, которая соответствует требованиям и рекомендациям ISA 18.2 и МЭК 62682.