Низкое энергопотребление

Низкое энергопотребление

Надежная технология клапанов с низким энергопотреблением, которая обеспечивает эффективную работу при сохранении оптимальной производительности.

Группа клапанов ASCO с низким энергопотреблением

Высокая эффективность и производительность с низким энергопотреблением

Линейка продукции Emerson ASCO предлагает высокопроизводительные решения как для больших систем управления, так и для отдельных установок. Наши системы работают с низким и очень низким энергопотреблением от 1,4 до 0,55 Вт, без каких-либо проблем со стороны систем контроля ввода-вывода и токов утечки. Наши клапаны с потребляемой мощностью 1,4 Вт являются отраслевым стандартом для углеводородной и нефтегазовой промышленности. Наши клапаны с энергопотреблением 0,55 Вт используются для систем с с ограниченной мощностью 

Соленоидные клапаны с низким энергопотреблением снижают эксплуатационные расходы, применяются при выносном монтаже и минимизируют расход энергии источников питания.  

Read More...
Click to continue reading Высокая эффективность и производительность с низким энергопотреблением

Принцип работы

Конструкция соленоида с низким энергопотреблением

Некоторые модели электромагнитных клапанов работают с мощностью всего лишь 0,55 Вт, что делает их идеальными для систем с питанием от аккумуляторов и солнечных батарей при выносном и наружном монтаже. Исполнение отдельным модулем делает их универсальным дополнением к проекту вашей системы. У конструкции клапанов более жесткие допуски, повышенная эффективность работы, оптимизирована механическая и электромагнитная часть. Большие отверстия и стандартные фильтры предотвращают засорение, позволяя клапанам справляться с повышенными расходами для поддержания эффективности.

Совместимость выходного модуля

Отдельно стоящие соленоидные клапаны ASCO с низким энергопотреблением могут работать в паре с последними выходными модулями от глобальных производителей модулей ввода/вывода и ПЛК/РСУ, чтобы предотвратить срабатывание клапана от токов утечки или наблюдения. 

Старые системы управления вводом/выводом предназначены для работы с клапанами с более высокой потребляемой мощностью. При потреблении клапана до 0,55 Вт некоторые выходные модули могут генерировать достаточно высокие уровни тока, чтобы повлиять на работу клапана. Наш соленоидный клапан разработан для предотвращения помех и для эффективной работы даже при минимальном потреблении энергии.

Please enable JavaScript to use this website.