HERO - Испарение регулирующего клапана - H003

Испарение регулирующего клапана

Уменьшите затраты на обслуживание с помощью регулирующих клапанов Fisher, которые минимизируют влияние сильной эрозии металла в результате испарения.

Маленький плунжер регулирующего клапана с повреждениями от испарения X1552

Понятие испарения в регулирующих клапанах

Испарение возникает, когда жидкость проходит через регулирующий клапан и превращается в пар. Для испарения характерны некоторые общие черты с критическим потоком и кавитацией. Например, этот процесс также начинается с выпаривания жидкости вблизи сжатого сечения. Для применения регулирующих клапанов в условиях испарения давление за сечением (канала) должно быть меньше давления пара (P< PV). Испарение является причиной для беспокойства, так как оно ограничивает поток в регулирующих клапанах. Кроме того, смешение воды и пара является очень благоприятной средой для появления эрозии. Эрозия металла в результате испарения является гладкой и блестящей на вид. Поскольку испарение невозможно предотвратить с помощью клапана, необходимо выбрать клапан с правильной геометрией и из подходящих материалов, чтобы избежать или хотя бы минимизировать повреждения.

Read More...
Click to continue reading Понятие испарения в регулирующих клапанах

Принципы испарения регулирующего клапана

Степень уязвимости

Испарение — это прямой результат условий эксплуатации и свойств жидкости. Это означает, что ни один регулирующий клапан не в силах предотвратить испарение. Поскольку испарение невозможно предотвратить с помощью клапана, необходимо выбрать клапан с правильной геометрией и из подходящих материалов, чтобы избежать или хотя бы минимизировать повреждения.

Для прогнозирования степени повреждений в результате испарения не существует ни эрозионного коэффициента, ни промышленных стандартов, ни научных способов. Тем не менее, Emerson понимает, что степень уязвимости к испарению зависит от многих факторов, среди которых расход, скорость жидкости, перепад давления, коррозионные свойства жидкости, геометрия корпуса, корпус клапана и материал трима.

Как минимизировать повреждения от испарения

Как правило, эрозия минимизируется с помощью:

  • Предотвращение или понижение воздействия частиц (в данном случае, жидких капель) на поверхность клапанов
  • Максимально возможное уплотнение этих поверхностей
  • Снижение скорости потока эрозии

Инженеры компании Emerson по всему миру умеют распознавать проблемы, связанные с испарением, и могут эффективно справляться с ними.

Регулирующие клапаны для применения в условиях испарения

Клапан с как можно меньшим количеством изменений направления жидкости обеспечивает наименьшее воздействие частиц. Традиционным решением являются клапаны с поступательным движением штока, которые обеспечивают соответствующий путь потока. Прямой путь потока также могут предоставить некоторые поворотные клапаны, такие как эксцентриковый поворотный клапан и сегментный шаровой клапан.

Клапаны с расширенной площадью ниже дроссельного потока имеют много преимуществ, так как понижают скорость эрозии. Для областей, где жидкость воздействует на поверхность клапана (например, на посадочной поверхности), выбирайте наиболее прочные материалы. Чем прочнее материал, тем дольше он сможет противостоять эрозии.

Please enable JavaScript to use this website.