Hero - Segmented Ball Valves

Сегментные шаровые клапаны

Сегментные шаровые клапаны Fisher обеспечивают высокий расход и точное регулирование в широком диапазоне областей применения.

Что такое клапан с шаровым сегментом

Сегментный шаровой клапан похож на обычный шаровой клапан, но с контурным V-образным вырезом в шаре. Этот регулирующий клапан обладает хорошими возможностями регулирования, управления и отсечки. Наличие V-образной канавки в шаре обеспечивает положительное сдвиговое усилие для вязких потоков и практически равнопроцентную характеристику управления. Это гарантирует отсутствие засорения и высокую пропускную способность. Специальная форма шара разработана для повышения производительности клапана, увеличения срока службы уплотнения и герметичности отсечки.

Read More...
Click to continue reading Что такое клапан с шаровым сегментом
C011 - Segmented Ball Valve

Принцип работы

Основные области применения

Корпуса шаровых регулирующих клапанов с V-образным вырезом подходят для регулирования эрозионных или вязких жидкостей, бумажной массы или других суспензий, содержащих взвешенные твердые частицы или волокна. Такие конструкции клапанов используют целлюлозно-бумажная промышленность, химические заводы, очистные сооружения, электроэнергетика и нефтеперерабатывающие заводы.

Компоненты клапана

Двухкомпонентный вал позволяет увеличить центральное отверстие для прохождения потока. Ведущий вал соединен с одной стороной сегментного шара, а ведомый вал соединен с противоположной стороной. При вращении приводного вала шар вращается, открывая путь потоку через V-образный вырез. Этот V-образный вырез обеспечивает большой диапазон расхода из-за небольшой площади потока при малом ходе и большой площади потока при максимальном ходе.

Для сегментных шаровых кранов доступны два типа торцевых соединений: бесфланцевые или фланцевые.

В соответствии с определенными эксплуатационными требованиями доступны различные металлические и мягкие уплотнители шара.

Версия с расширенным выходом

Версия с V-образным вырезом и расширенным выходом позволяют адаптировать клапан к выпускному трубопроводу большего диаметра. Выходной фланец больше входного на один стандартный диаметр типоразмера трубопровода и разработан для регулирования бумажной пульпы средней вязкости.

Регулирование эрозийной пульпы

Этот вариант шарового клапана с V-образным вырезом для пульпы содержит эрозионностойкие элементы трима, которые защищают корпус от эрозионного износа. Его облицовка корпуса, шар с V-образным вырезом и конструкция Flow Ring выполнены из железа с высоким содержанием хрома, что обеспечивает защиту от эрозионных потоков. Для особо агрессивных жидких растворов доступна керамическая вставка конструкции Flow Ring.

Подбор регулирующего клапана

Как подобрать регулирующий клапан

Узнайте как подобрать размеры и выбрать регулирующий клапан, наиболее подходящий для существующих условий эксплуатации.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.