Lunkenheimer
Высококачественные запорные клапаны, разработанные и изготовленные специально для тяжелых условий эксплуатации в условиях эрозии и наличия твердых отложений
Продукция Lunkenheimer, применяемая на установках обогащения, где твердые отложения могут помешать отсечке, нарушать производство и представлять угрозу безопасности, предлагает решения для горнодобывающей промышленности для добычи алюминия, никеля и золота. Продукция Lunkenheimer используется в сложных условиях эксплуатации, например для отсечки при наличии твердых отложений, для перекрытия резервуаров в вязких средах и отсечки на дне резервуаров или в трубах, где присутствуют отложения. В ней используется истирающее действие для обеспечения правильного положения/закрытия. Продукция способна работать в условиях большого количества шлама, включая насыщенные и вязкие среды, которые являются причиной формирования твердых отложений в трубопроводе.
Угловой запорный клапан Figure 603 специально разработан и изготовлен для горнообогатительной промышленности и технологических применений, где присутствуют твердые отложения и шламы, которые необходимо удалить для обеспечения беспрепятственного потока.