Управление давлением в резервуаре
Управление изменением давления в резервуаре для хранения.
Нормальное изменение давления, которое происходит в резервуаре в связи с изменениями уровня жидкости и температуры, управляется дыхательным клапаном, пробоотборными люками, регуляторами поддержания и восстановления газовой подушки.
Аварийные клапаны сброса давления защищают от аномального давления или вакуума, которые могут возникнуть из-за пожара или отказа системы.В таких случаях избыточное положительное или отрицательное давление необходимо быстро сбросить, чтобы обеспечить безопасность и защиту резервуаров.
Опция дистанционного мониторинга, доступная для серий 850/950 и 2000, включает в себя индикатор расстояния и беспроводной измерительный преобразователь. Датчик расстояния определяет движение воздушного клапана. Сигналы «Открыт» или «Закрыт» принимаются беспроводным измерительным преобразователем и могут быть отправлены в диспетчерскую через шлюз Wireless HART®. Данная опция позволяет быстро реагировать на потенциальные проблемы.
Наиболее важным из них является защита персонала и имущества. Содержимое резервуара также является ценным и должно быть защищено от окисления и утраты. Кроме того, ограничение выбросов становится все большее важным, поскольку правительства во всем мире уделяют особое внимание оказанию благотворного воздействия на окружающую среду.
Это наиболее распространенная система защиты от превышения и понижения общего давления в резервуаре, используемая в резервуарах для хранения жидкости под низким давлением. Она состоит из регулятора поддержания газовой подушки, предохранительного клапана сброса давления и вакуума, пламегасителя и аварийного клапана сброса вакуума. Они работают вместе как система управления давлением и обеспечения полной защиты резервуара как внутри, так и снаружи.