Криогенные конфигурации в составе терминалов СПГ
Клапан с боковым доступом имеет люк с одной стороны, чтобы оператор мог достать до механизма клапана пальцами, руками, или даже полностью проникнуть в трубу большого размера
Выбор типа корпуса под сварку встык в терминалах СПГ вызван необходимостью снижения рисков, связанных с утечкой газа, и он все шире используется по всему миру. Также часто возникает необходимость в техническом обслуживании без демонтажа, а поскольку рынок клапанов в основном отвечает на эту потребность решениями с боковым доступом, эти виды клапанов пользуются большим спросом.
Несмотря на то, что на стадии подготовки проектной документации часто останавливают выбор на криогенных клапанах с корпусом под сварку встык с боковым доступом, подрядчики по инженерно-техническим работам все чаще открывают для себя преимущества перехода на клапаны с верхним доступом, благодаря их высокой функциональной пригодности и безопасности.
Пример: клапан с боковым доступом имеет люк с одной стороны, чтобы оператор мог достать до механизма клапана пальцами, руками, или даже полностью проникнуть в трубу большого размера.
Трудности: в то время как простая проверка вполне осуществима, выполнение реальных работ по техническому обслуживанию или ремонту обслуживающим персоналом может оказаться чрезвычайно сложным или невозможным. К тому же, присутствуют серьезные угрозы безопасности людей и работе всего предприятия. Vanessa серии 30,000 обладает надежной трехэксцентриковой конструкцией, отсутствием трения и покрытием седла Stellite®, а также цельными уплотнительными кольцами для криогенных применений. Таким образом, клапаны имеют чрезвычайно длительный ресурс, а техническое обслуживание практически не требуется. Доступ в трубопровод обеспечивается через верхний разъем, на случай непредвиденного срочного ремонта клапана. При использовании клапанов Vanessa серии 30 000 с верхним доступом для криогенных условий операции прямого доступа со всеми компонентами механизма клапана (для повышения функциональной пригодности или герметичности) осуществляются в полной безопасности, т. е. сопровождаются демонтажом механизма. Таким образом устраняется угроза здоровья операторов, непосредственно обслуживающих трубопровод.